时钟与计时

时钟发生器 – 工具与软件

特色评估模块

LMK03328EVM

带 2 个 PLL、8 路差动输出和 2 路输入的超低抖动时钟发生器 EVM

CDCM6208V1EVM

用于 2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器的评估模块

CDCE62005EVM

用于具有集成双路 VCO 的 5/10 路输出时钟发生器/抖动清除器的评估模块

CDCE925PERF-EVM

CDCE925Perf 评估模块可验证采用晶体选项和 1.8V LVCMOS 输入的 CDCE925 和 CDCEL925 的功能和性能。

特色工具和软件

时钟设计工具

器件选择、配置和仿真,包括环路滤波器设计。

CodeLoader

用于器件寄存器编程的软件。