时钟与计时

时钟网络同步器

低抖动、高性能网络同步器时钟解决方案

我们的体声波 (BAW) 谐振器技术为稳定、安全和高性能的通信基础设施铺平了道路。设计人员可以利用我们创新的 BAW 技术来缩减 BOM、提高网络性能并增强抗振动和抗冲击的能力。观看 TI BAW 时钟技术视频,了解更多信息。  

了解有关 TI BAW 技术的更多信息

BAW Technology Enables Ultra-Low Jitter Network Synchronizer for Clocking Advanc

基于 DPLL(数字锁相环)的网络同步器可根据收到的网络时钟生成纯净的输出时钟并分配给各种子系统,是通信网络设备中的关键组件。

BAW 时钟技术视频

特色产品

LMK05318

该器件可使用 TI 专有的体声波 (BAW) VCO 技术生成具有 50fs RMS 抖动的输出时钟,而不受 XO 和基准输入的抖动和频率的影响。