时钟与计时

时钟与计时 – 应用

我们的时钟和计时解决方案包括适用于各种应用(包括有线和光通信、无线通信、工业和汽车)的多种产品:时钟缓冲器、时钟发生器、时钟抖动清除器以及射频 PLL 和合成器。

PCI Express 时钟

特色产品
时钟类型
产品
说明
时钟发生器 CDCI6214 符合 PCIe Gen 1/2/3/4 性能要求的 4 通道、低功耗、成本优化型时钟发生器
时钟发生器 CDCM6208 8 路输出、<300fs、高性能、灵活型时钟发生器
时钟缓冲器 LMK00334 4 路输出、高性能缓冲器

适用于测试 & 测量应用的时钟

特色产品
时钟类型
产品
说明
射频合成器 LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 标准的 10MHz - 15GHz 宽带高性能射频合成器
射频合成器 LMX2572 具有相位同步功能且支持 JESD204B 标准的 12.5MHz - 6.4GHz 低功耗射频合成器。与 LMX2594 之间具有引脚兼容性
级联 PLL 时钟发生器 LMK04832 可生成多个时钟/SYSREF 对的高性能时钟发生器,为高达 3.2GHz 的数据转换器提供时钟解决方案。与 LMK04828 之间具有引脚兼容性
级联 PLL 时钟发生器 LMK04828 可生成多个时钟/SYSREF 对的多功能时钟发生器,为高达 2.8GHz 的数据转换器提供时钟解决方案。
时钟发生器 CDCI6214 灵活且节省空间的时钟发生器,可生成多达 4 个不同的时钟频率
晶体振荡器 LMK61xx 低抖动、标准尺寸的振荡器
全部展开全部折叠

精选测试与测量时钟资源

特色参考设计: 

TIDA-00626:9.8GHz CW 射频信号发生器参考设计

TIDA-01021:多通道 JESD204B 15GHz 参考设计

TIDA-01346:对 2 个射频 PLL 的输出进行相位同步

TIDA-00885:由降压转换器供电的 9.8GHz 射频合成器

精选应用手册:

可减少整数边界杂散的新技术  

适用于医疗应用的时钟

特色产品
时钟类型
产品
说明
时钟缓冲器 CDCLVD1208 用于为多个 8 通道或 16 通道超声波 AFE 提供时钟的 8 路输出 LVDS 时钟缓冲器
时钟缓冲器 LMK00308 3GHz 8 路输出超低附加抖动差分时钟缓冲器/电平转换器
抖动清除器 LMK04610 用于医疗超声应用的低功耗时钟发生器和抖动清除器
振荡器 LMK61E2 超低抖动完全可编程振荡器

适用于国防 & 航天的时钟

特色产品
时钟类型
产品
说明
射频合成器 LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 标准的 10MHz - 19GHz 宽带高性能射频合成器
射频合成器 LMX2572 可满足手持无线电应用的相位噪声和杂散要求的低功耗合成器
级联 PLL 时钟发生器 LMK04832 可生成多个时钟/SYSREF 对的高性能时钟发生器,为高达 3.2GHz 的数据转换器提供时钟解决方案。与 LMK04828 之间具有引脚兼容性
级联 PLL 时钟发生器 LMK04828 可生成多个时钟/SYSREF 对的多功能时钟发生器,为高达 2.8GHz 的数据转换器提供时钟解决方案。
晶体振荡器 LMK61xx 低抖动、标准尺寸的振荡器

扩展温度范围产品:

级联 PLL 时钟发生器 LMK04828-EP -55°C 至 105°C 扩展温度范围内的高速数据转换器的时钟解决方案
全部展开全部折叠

精选国防与航天时钟资源

特色参考设计: 

TIDA-01346:对 2 个射频 PLL 的输出进行相位同步

TIDA-01021:多通道 JESD204B 15GHz 参考设计

TIDA-00885 :由降压转换器供电的 9.8GHz 射频合成器

TIDA-01442:直接采样雷达参考设计

 

精选应用手册:

可减少整数边界杂散的新技术

振动对振荡器抖动的影响

 

精选技术文章:

如何根据基本数据表参数估算 PLL 的相位噪声

不要让错误的参考信号破坏 PLL 的相位噪声

汽车时钟

特色产品
时钟类型
产品
说明
射频 PLL LMX2492-Q1 能够为汽车雷达应用生成斜坡的 14GHz 射频 PLL。符合 1 级标准
时钟发生器 CDCE937-Q1 用于仪表组和音响主机并且灵活的 3 PLL 时钟发生器。符合 1 级标准
时钟发生器 CDCE913-Q1 用于取代多个晶振并具有成本效益的 1 PLL 时钟发生器。符合 1 级标准
纳瓦级计时器 TPL5010-Q1 具有看门狗功能的纳瓦级功率系统计时器

适用于企业交换和电信基础设施的时钟

特色产品
时钟类型
产品
说明
时钟发生器 LMK03328 <具有 2 个独立 PLL 的 300fs、8 路输出、高性能时钟发生器
时钟发生器 CDCM6208 <超越 PCIe Gen 4 性能要求的 300fs、高性能时钟发生器
时钟发生器 CDCI6214 用于 PCIe Gen1/2/3/4 并具有成本效益、低功耗、灵活的时钟发生器 
振荡器 LMK62xE2-156M 采用标准 5x3.2 外形尺寸并具有成本效益的 156.25MHz 振荡器
全部展开全部折叠

精选企业交换与电信基础设施时钟资源

数据转换器时钟

特色产品
时钟类型
产品
说明
射频合成器 LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 标准的 10MHz - 15GHz 宽带高性能射频合成器
射频合成器 LMX2572 具有相位同步功能且支持 JESD204B 标准的 12.5MHz - 6.4GHz 低功耗射频合成器。与 LMX2594 之间具有引脚兼容性
级联 PLL 时钟发生器 LMK04832 可生成多个时钟/SYSREF 对的高性能时钟发生器,为高达 3.2GHz 的数据转换器提供时钟解决方案。与 LMK04828 之间具有引脚兼容性
级联 PLL 时钟发生器 LMK04828 可生成多个时钟/SYSREF 对的多功能时钟发生器,为高达 2.8GHz 的数据转换器提供时钟解决方案。
级联 PLL 时钟发生器 LMK04610 用于低功耗应用(例如医学超声)的低功耗、高性能时钟发生器
晶体振荡器 LMK61xx 低抖动、标准尺寸的振荡器
全部展开全部折叠

精选数据转换器时钟资源

特色参考设计: 

http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-01021:多通道 JESD204B 15GHz 参考设计

http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-01346:对 2 个射频 PLL 的输出进行相位同步

 

精选应用手册:

射频采样模数转换器的时钟优化

 

精选技术文章:

如何根据基本数据表参数估算 PLL 的相位噪声

不要让错误的参考信号破坏 PLL 的相位噪声

适用于无线基础设施的时钟

特色产品
时钟类型
产品
说明
抖动清除器 LMK04610 <高达 2GHz 的 1W 高性能抖动消除器 
抖动清除器 LMK04828 高达 2.8GHz 的多功能抖动消除器
抖动清除器 LMK04832 高达 3.2GHz 的高性能抖动消除器。与 LMK04828 之间具有引脚兼容性
射频合成器 LMX2582 符合 MC-GSM 标准的射频合成器
射频合成器 LMX2572 用于数字中继器、VSAT 和微波回程的低功耗射频合成器
射频合成器 LMX2594 用于 5G、微波回程和 VSAT 应用程序的宽带 10MHz - 15GHz 射频合成器
时钟发生器 CDCE62005 <1ps LVPECL 时钟发生器
时钟发生器 CDCM6208 高性能 8 路输出时钟发生器
时钟缓冲器 CDCLVP110 1-10 LVPECL 时钟缓冲器

适用于其他工业应用的时钟

特色产品
时钟类型
产品
说明
时钟发生器 LMK04610 用于医学超声应用的低功耗时钟发生器
时钟缓冲器 CDCLVC1102 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
时钟缓冲器 CDCLVP110 1-10 LVPECL 时钟缓冲器
射频合成器 LMX2571 用于数字音频广播和无线麦克风应用的低功耗射频合成器
射频合成器 LMX2572 用于高性能数字音频广播和无线麦克风应用的低功耗射频合成器
振荡器 LMK62xx 采用 5x3.2 外形尺寸并具有成本效益的振荡器