音频

音频 - 智能放大器

什么是 TI 智能放大器?

TI 的智能放大器产品系列基于我们的标准 D 类音频放大器而构建,其通过提供高级建模和算法来充分理解目标扬声器。通过这种理解方式,TI 智能放大器可以生成更加强劲和丰富的声音,而不会因温度过高或偏移过大而损坏扬声器。TI 的智能放大器分为两类。

  • 第一类是预测性智能放大器。这种放大器会创建扬声器模型,然后通过这些模型馈送音频,从而预测扬声器的行为。预测性算法对于差异较小且运行较为线性化的较大扬声器很有效。即使对于较大的扬声器,我们也必须补偿扬声器的余量差异,但动态系统可以临时将扬声器推向极限,从而产生响亮的音频。
  • 第二类是反馈智能放大器。具有反馈功能的智能放大器可以向 DAC 和 D 类预测性解决方案中添加电流和电压 (IV) 传感。利用该 IV 传感,您可以直接测量扬声器的音圈温度,并检测由于单元之间的差异、温度影响和扬声器负载而导致的扬声器变化。借助该信息,算法可以从扬声器中提取额外的 SPL。

展示低功率音频智能放大器以及如何通过小型扬声器和设备获取强劲的声音。智能放大器监控设备扬声器的性能,从而通过低频信号获取更强劲、更丰富的声音。

传统放大器系统与智能放大器系统

传统放大器系统

  • 不支持连续的扬声器建模和保护
  • 通过压缩和削波提供保护,导致音质较差
  • 规定硬性限制,防止扬声器损坏

智能放大器系统

  • 系统支持连续的扬声器建模
  • 不断优化输出功率/峰值,获得最大的音量和可靠性
  • 保留峰值,使音频清晰度更好
  • 使用偏移余量改善低音

智能放大器如何提供保护

  • 在工作期间,扬声器将出现音圈发热和薄膜偏移。
  • 基于先进的扬声器机械、电气和声学属性建模,智能放大器可以预测潜在的危险情况,及时采取预防措施,并确保始终工作在扬声器安全工作区 (SOA) 内。

智能放大器的特性 & 优势

系统成本
  • 使用较小、较轻的扬声器
  • 较高的线性度、动态范围 & 灵敏度
  • 降低整体系统成本
出色的音频性能
  • 实现更大的音量 & 更好的音质
  • 动态范围:峰值不再被压缩或受限
  • 非常适合空间受限的设计
实时诊断
  • 连续的扬声器诊断
  • 精心管理的温度和偏移曲线
  • 可在系统内微调
易用的工具 & 软件 
  • 易于使用、功能强大的 GUI 可大幅缩短开发时间
  • 增强系统可靠性
  • 支持最终生产测试

什么是中等功率智能放大器?

利用 TI 的中等功率智能放大器解决方案,可以通过一种集成、自动化、整体的方法对扬声器进行建模,同时通过越来越小的外形提供极佳的音质。这意味着可以使用 300W 的放大器驱动一个 10W 的普通扬声器,而不会损坏扬声器!此外,不再压缩/限制音频中的峰值,让音乐更加深沉和有力度。由于扬声器及其温度曲线得到精心管理,因此可通过重现更基本的低音频率来增强低音性能。

中等功率智能放大器使用了德州仪器 (TI) 的预测性算法。智能放大器基于先进的扬声器机械、电气和声学属性建模,可以预测潜在的受损情况,并及时采取预防措施,从而确保始终工作在扬声器的 SOA 内。

预测性智能放大器架构

特色产品
元件 说明 立即订购 下载数据表 申请 EVM
TAS5766 20W Smart Amp Order now Download datasheet Request EVM
TAS5768 20W Smart Amp with Ternary Modulation Order now Download datasheet Request EVM

什么是低功率智能放大器?

低功率智能放大器构建在预测性模型之上,通过添加实时的精确电压和电流传感来向保护算法提供反馈。

正是凭借该反馈,此器件能够监控扬声器的运行状况并优化音质。反馈对于通过便携式电子产品获取更大的音量至关重要,因为这些应用利用偏移能力受限的微型扬声器解决方案。通过反馈还可以进行实时温度监控,确保扬声器不会过热。

德州仪器 (TI) 低功率智能放大器产品系列包含集成解决方案和非集成解决方案。集成器件包含适用于单个片上系统解决方案的片上处理能力,可通过 I2S 接口连接至大多数主机处理器。非集成解决方案包含同样的电压和电流传感功能,但需要片外处理器来实现扬声器保护算法。与标准 D 类放大器相比,任一解决方案都可以提供卓越的音响系统。

反馈智能放大器架构

特色产品
元件 说明 立即订购 下载数据表 申请 EVM

Integrated Solution

TAS2555 5.7W Smart Amp w/ I-V sense and on-chip processing Order now Download datasheet Request EVM

Non-Integrated Solutions

TAS2552 4.0W Smart Amp w/ I-V sense Order now Download datasheet Request EVM
TAS2553 2.8W Smart Amp w/ I-V sense Order now Download datasheet Request EVM

什么是 PurePath™ 控制台 3?

随着 PurePath 控制台 3 (PPC3) 的发布,开发基于 TI 智能放大器的产品变得前所未有的简单。PPC3 的直观图形用户界面 (GUI) 可引导用户逐步完成整个智能放大器集成和开发过程。从演示到生产在内的各个流程,PPC3 是您所需的唯一开发工具。

  • 直观的 UI 设计和组织结构
  • 分步向导
  • 扬声器特征评定和系统校准
  • 器件控制和音频处理
  • 直接 I2C 和 I2C 监控
  • 更新自动通知
  • 直接连接/识别支持的TI EVM
  • 鼠标悬停显示支持的易用型实时应用信息,以及完整的过程说明