音频

适用于中等功率音频放大器 (10-50W) 的工具和软件

特色 TI 设计

适用于立体声或 2.1 应用的超值条形音箱参考设计套件

包含编程硬件且平均投产时间仅为 8 周的完整参考设计。相比于市面上的分立解决方案,此设计套件的构建成本低 30%。

用于音响主机的汽车 4 通道 D 类放大器参考设计

支持以 AB 类放大器外形进行评估的 D 类放大器解决方案。这款设计优化了热性能,最大限度地降低了开关噪声,同时还在基板中突显了音频放大器和电路。

汽车紧急呼叫 (eCall) 音频子系统参考设计

可展示并评估 TI 部件如何出色地实现汽车应用所需效率和诊断功能的汽车 eCall 解决方案。这款设计展示了如何满足音频子系统的独特要求,例如扬声器诊断功能和低功耗要求。

具有较低空闲功率损耗的 TPA3128D2 2x30W D 类放大器 EVM

TPA3128D2 评估模块可实现对 TPA3128D2 D 类音频功率放大器的完整评估。此器件具有低空闲功率损耗,有助于延长 Bluetooth®/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。

TPA3136D2 无电感器 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块

TPA3136D2 EVM 是一款 D 类音频功率放大器,用于在每通道 10W 功率的条件下驱动 2 个桥接式负载。此款 EVM 可在由单电源供电的 4.5W 至 14.4V 电压范围内工作,并具有 26dB 的固定增益。

TAS5754M 数字 I2S 输入、闭环音频 D 类放大器 EVM

此款 EVM 的特色是具有 2 个分别用于双通道运行和单声道运行的 TAS5754M I2S 输入、闭环放大器。TAS5754MEVM 可在 4.5V 至 26.4V 的电源电压下工作。

<Section CTA Link - not authored>

TAS5411-Q1 8W 汽车单声道模拟输入 D 类音频放大器评估模块

TAS5411-Q1 EVM 展示了具有适合汽车应用的诊断和保护功能的单通道、模拟输入 D 类音频解决方案。供电电压范围为 4.5V 至 18V。

用于音响主机的汽车 4 通道 D 类放大器参考设计

TAS5766M EVM 可评估具有 I2S 输入以及 4.5V 至 26.4V 电源电压范围的智能闭环放大器。当与 PurePath™ 软件搭配使用时,可为您提供一款完整的音频评估系统。

TAS5733L 数字输入、开环 D 类立体声音频放大器 EVM

TAS5733L EVM 可评估 TAS5733L I2S 输入开环放大器,此 EVM 装配了两个 TAS5733L 器件:一个用于双通道运行,另一个用于单通道运行。它可在由单电源供电的 8V 至 16.5V 电压范围内工作。

<Section CTA Link - not authored>
Studio 图形开发环境

PurePath™ Studio 图形开发环境

PurePath™ Studio 图形开发环境是一款功能强大、易于使用的工具,专为简化具有 miniDSP/音频处理功能的音频产品的软件开发过程而设计。PurePath 控制台、PurePath 控制台 2 以及 PurePath 控制台 3 可用于简化各类音频产品开发所涉及的评估、配置和调试过程。