音频

中等功率音频放大器:打造您的专属个性声音

用于高品质音响系统的高效率 D 类放大器

查找产品

查找合适的器件来满足您的性能、成本和尺寸要求。

具有特殊的

选择适合各种音频应用的器件。

获取支持

借助丰富的在线配套资料,加快设计的上市步伐。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

特色产品

TAS6424-Q1

75W 2.1MHz 数字输入 4 通道汽车 D 类音频放大器

TPA3136D2

具有超低 EMI 的无电感器立体声 (BTL) 10W D 类音频放大器

TPA3128D2

具有低空闲功率损耗的双通道 30W 差动模拟输入 D 类放大器