音频

适用于低功率音频放大器 (<10W) 的工具和软件

特色评估模块

TAS2555 5.7W D 类音频放大器评估模块

TAS2555 EVM 可对 TAS2555 音频放大器进行完整评估。此评估板可通过 TI 的 PurePath™ 控制台 3 软件进行控制,以根据您的喜好进一步微调解决方案。

具有音频处理功能的 TAS2505 数字输入 D 类放大器评估模块

TAS2505EVM 可用于评估 TAS2505 低功率数字输入扬声器放大器,并且支持 24 位数字 I2S 数据单声道回放。除了驱动高达 4Ω 的扬声器放大器,该器件还有单声道耳机驱动器和可编程数字信号处理块。

具有 GPIO 控制功能的 TPA6133 138mW DirectPath 耳机放大器评估模块

TPA6133A2 EVM 可评估 TPA6133A2 DirectPath™ 立体声耳机放大器,能够向 16Ω 负载提供 138mW/通道的功率,无需输出直流阻断电容器。

特色 TI 设计

适用于便携应用的高保真耳机回放参考设计

高保真耳机在便携式音频回放领域有着不断增长的趋势。这款 TI 设计采用了 TPA6120A2 高保真立体声耳机放大器并搭配使用了 PCM5242 音频 DAC。

蓝牙和 MSP430 音频信宿参考设计

这款 TI 设计采用具有音频处理功能的 TAS2505 数字输入 D 类扬声器放大器,可用于各种低端低功耗音频解决方案应用。

汽车仪表组提示音参考设计

这款 TI 设计采用可驱动铃声的 3.1W 单声道全差动音频功率放大器 TPA6211A1-Q1,是针对中端仪表组市场进行优化的整个汽车仪表组系统解决方案的一部分。

<Section CTA Link - not authored>

用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad 的 Wi-Fi 音频流应用

这款 TI 设计采用具有增益选择功能的 2.1W 立体声 D 类音频放大器 TPA2012D2,可将 Wi-Fi 音频流功能运用于新的和现有的应用(如高清数字扬声器)。

具有 LED 和音频反馈的状态指示参考设计

这款 TI 设计功能仿真了各种终端设备中的状态指示子系统。通过将多个 LED 驱动器并联,可使 RGB LED 阵列同步呈现闪烁、脉冲、呼吸灯光效果,从而增强客户体验。自动反馈与 TPA3211A1 集成。

支持以太网供电 (PoE) 的音频通信参考设计

这款 TI 设计采用具有关断模式的 350mW 音频放大器 LM4819,并且 MCU、LCD 和音频子系统的功耗小于 500mW。

<Section CTA Link - not authored>

特色开发工具

PurePath™ 控制台图形开发套件

PurePath™ 控制台 (PPC) 是一款使用方便的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。PPC 的直观图形界面使音频设计非常直接;最大程度降低对高级音频设计专业知识的需求。以降低生产开发时间为目的的图形界面中提供了高级控制功能,这些功能有助于实现优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。