音频

适用于高功率音频放大器 (>50W) 的工具和软件

特色 TI 设计

高保真 175W D 类音频放大器参考设计

此设计通过高度灵活的 PCM5242 差动输出 DAC,将高性能模拟输入 TPA3251 D 类放大器转变为具有音频处理功能的数字输入系统。

D 类放大器通用输入参考设计

此交流离线电源可提供适用于完整运行 TPA3251 D 类音频放大器所需的全部电压轨。此电源可在电压为 36V 时提供 200W 持续功率和 540W 峰值功率。

700W 汽车 D 类音频放大器参考设计

此参考设计采用 TPA3251 高性能 175W 立体声 D 类音频放大器,并提供适用于 700W 汽车音频放大器的高分辨率音频全面解决方案。

TPA3244 PurePath™ 超高清

TPA3244 60W 立体声/110W 峰值 PurePath™ 超高清模拟输入 D 类音频模块(焊盘朝下)

TPA3251 PurePath™ 超高清

TPA3251 175W 立体声/350W 单声道 PurePath™ 超高清模拟输入 D 类音频模块

TPA3255 PurePath™ 超高清

TPA3255 315W 立体声/600W 单声道 PurePath™ 超高清模拟输入 D 类音频模块

<Section CTA Link - not authored>

特色设计工具

D 类 LC 滤波器设计器

D 类 LC 滤波器设计器是一款快速、简单的工具,可开启您的下一个 D 类音频设计!计算 LC 滤波器电感器和电容器的值,从 4 个不同的滤波器类型中选择,微调频率响应,并使用多个扬声器负载来验证响应。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>