音频

高功率音频放大器: 音量大。尺寸小。听觉体验绝佳。 

可优化高分辨率设计的 D 类音频放大器 (>50W)

高分辨率音频

高分辨率音频

提供极大带宽、超低噪声和失真,实现高保真音频性能。

高功率和高效率

高功率和高效率

超高电源效率和极小空闲损耗可降低功耗并减小散热器尺寸。

易于使用

易于使用

外部组件更少的简化设计,集成保护和可扩展电源选项。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

特色产品

TPA3255

315W 立体声/600W 单声道 PurePath™ 超高清模拟输入 D 类放大器

TPA3251

175W 立体声、350W 单声道超高清音频模拟输入 D 类放大器

TPA3244

60W 立体声/110W 峰值 PurePath™ 超高清模拟输入 D 类放大器(焊盘朝下)