音频

音频 – 特色产品

提升汽车音频体验

利用 TI 的各种符合 AEC-Q100 标准的汽车音频放大器、数据转换器和处理器进行设计,打造一流的车内体验。改善信息娱乐、HEV/EV 和 ADAS 应用。

TPA6304-Q1

45W、2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类 Burr-Brown™ 音频放大器

INA1651-Q1

SoundPlus™ 高共模抑制、低失真差分线路接收器

DRA78

适用于音频放大器且带 DSP 的 SoC 处理器

轻松实现智能家居音频

利用 TI 的音频放大器、数据转换器和处理器缩短设计周期,提高个人电子设备、楼宇自动化和设备应用的性能。TI 的音频产品组合采用领先技术,简化并优化了精准语音识别。

TAS5805M

具有扩展处理能力的 23W、数字输入、立体声闭环 D 类音频放大器

TAS2557

具有 H 类升压和扬声器检测功能的 5.7W D 类单声道音频放大器

TPA3138D2

10W 3.5V–14.4V 无电感器型立体声模拟输入 D 类音频放大器

设定专业音频标准

利用 TI 的音频放大器、数据转换器和处理器随处打造一流的音响。 TI 的智能放大器技术、业界领先的技术规范标准和尖端工艺技术可帮助工程师打造卓越的音频体验。

OPA1671

13MHz 低噪声轨至轨输入和输出音频运算放大器

TPA321

具有差分输入的 350mW 单声道 AB 类音频放大器

66AK2G12

多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)

利用 Burr-Brown™ 技术实现高保真音频

为有高音质要求的应用实现高保真音频。TI Burr-Brown™ 音频能为高端音频设计提供无与伦比的性能、创新和体验。

OPA1656

SoundPlus™ 超低噪声和失真 Burr-Brown 音频运算放大器

TAS6421-Q1

75W、2MHz 数字输入单通道汽车 D 类 Burr-Brown 音频放大器

TAS3251

175W 立体声、350W 单声道、超高清数字输入 D 类 Burr-Brown 音频放大器