音频

SPDIF 收发器 – 工具与软件

查看一般工具和软件 SPDIF 收发器

7 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
66AK2Gx(“K2G”)音频子卡 AUDK2G 子卡 SPDIF Transceiver
TAS5634 评估模块 TAS5634EVM 评估模块和开发板 SPDIF Transceiver
TAS6422-Q1 2.1-MHz 4-Ch Digital Input Class-D Audio Amp w/I2C Diagnostics and Protection EVM TAS6422Q1EVM 评估模块和开发板 SPDIF Transceiver
TAS6424L 2.1-MHz 4-Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier Evaluation Module TAS6424LQ1EVM 评估模块和开发板 SPDIF Transceiver
具有 I2C 诊断和保护的 2.1MHz 4 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块 TAS6424Q1EVM 评估模块和开发板 SPDIF Transceiver
自启动音频系统 TIDA-00609 参考设计 SPDIF Transceiver
适用于立体声或 2.1 应用的超值条形音箱参考设计套件 TIDA-00089 参考设计 SPDIF Transceiver

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>