音频

音频 USB 转换器 – 工具与软件

查看一般工具和软件 音频 USB 转换器

11 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
PCM2704 评估模块 PCM2704EVM-U 评估模块和开发板 Audio USB Converter
PCM2705 评估模块 PCM2705EVM-U 评估模块和开发板 Audio USB Converter
PCM2706 评估模块 PCM2706EVM-U 评估模块和开发板 Audio USB Converter
PCM2707 评估模块 PCM2707EVM-U 评估模块和开发板 Audio USB Converter
PCM2900C 评估模块 PCM2900CEVM-U 评估模块和开发板 Audio USB Converter
PCM2902C 评估模块 PCM2902CEVM-U 评估模块和开发板 Audio USB Converter
PCM2903 评估模块 PCM2903EVM-U 评估模块和开发板 Audio USB Converter
PCM2906C 评估模块 PCM2906CEVM-U 评估模块和开发板 Audio USB Converter
支持音频和充电功能的 USB Type-C 和供电迷你坞参考设计 TIDA-01243 参考设计 Audio USB Converter
支持音频和充电的 Type-C 迷你坞板评估模块 USB-CTM-MINIDK-EVM 评估模块和开发板 Audio USB Converter
适用于立体声或 2.1 应用的超值条形音箱参考设计套件 TIDA-00089 参考设计 Audio USB Converter

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>