音频

音频转换器 – 工具与软件

特色评估模块

TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的低功率立体声编解码器评估模块

TLV320AIC3254 EVM 可对 TLV320AIC3254 音频编解码器进行完整评估。该套件还包括可简化评估的基于 USB 的主板和软件,此外还通过支持 PurePath™ Studio 控制器件软件。

PCM5242 4.2VRMS DirectPath™ 114dB 音频立体声差动输出 DAC EVM

PCM5242 EVM 可评估 PCM5242 音频 DAC 是否可与运行 Microsoft Windows™ 操作系统的个人电脑配合使用。该 EVM 可与 PurePath™ Studio 结合使用,以利用 PCM5242 的固定功能处理能力和 mini-DSP 处理能力。

TLV320AIC3204 采用 PowerTune™ 技术的低功率立体声音频编解码器 EVM

TLV320AIC3204 EVM 可评估 TLV320AIC3204 低功率、低电压立体声音频编解码器。为了方便评估,该套件还包括 USB 连接以提供电源、控制和音频流数据。

TLV320DAC3100 具有单通道 D 类扬声器放大器的低功率立体声 DAC EVM

TLV320DAC3100 EVM 提供针对 TLV320DAC3100 音频编解码器的完整评估。此 EVM 连接到 PC 的 USB 端口以提供电源、控制和音频流数据,从而进行高级操作。

TLV320DAC3203 具有集成式耳机放大器的超低功率立体声编解码器 EVM

TLV320DAC3203 EVM 可评估 TLV320DAC3203 音频 DAC。该套件包括 EVM,即一款旨在简化器件学习的基于 USB 的主板及软件。

PCM1865 具有通用前端的 110dB 4 通道软件控制型音频 ADC EVM

PCM1865 EVM 提供针对 4 通道 PCM1865 ADC 的全面评估。附带的 USB-12X 板可将此 EVM 连接到电脑并提供 5V 的电源。此 EVM 由 PurePath™ 控制台进行控制,通过该控制台可以加载、运行和保存脚本。

<Section CTA Link - not authored>

特色 TI 设计

基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计

此参考设计采用了 TLV320AIC3204 立体声音频编解码器,并突出了 C5535 和 C5545 DSP 器件的语音识别功能。

超值条形音箱参考设计

此参考设计采用 PCM3070 立体声音频编解码器。这是一款适合立体声或 2.1 应用的超值条形音箱参考设计套件,并可轻松重复应用于电脑扬声器或 MP3 接口盒。

高保真 175W D 类音频放大器参考设计

此参考设计采用了高度通用的 PCM5242 4.2VRMS 114dB 音频差动输出立体声 DAC。通过 PCM5242 上的 miniDSP,可添加音频处理和滤波功能,进一步增强终端设备中的音频性能。

<Section CTA Link - not authored>

特色开发工具

PurePath™ Studio 图形开发环境

Purepath™ Studio 是专为具有 miniDSP/音频处理能力的音频部件设计的开发套件。借助这款方便易用的工具,可以在开发过程中轻松访问、组合和测试集成式音频处理算法。对于 PCMxxx 器件 

PurePath™ 控制台图形开发套件

PurePath™ 控制台作为一款开发套件,可与专为在音频系统开发过程中控制和简化评估、配置以及调试过程而设计的各类评估模块配套使用。对于 PCM51xx 评估模块,请参阅 PurePath™ 控制台 1.16。对于 PCM186x、PCM5242,