音频

音频 DAC – 工具与软件

查看一般工具和软件 音频 DAC

23 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
66AK2Gx(“K2G”)音频子卡 AUDK2G 子卡 DIGITAL TO ANALOG
PCM5102 评估模块 PCM5102EVM-U 评估模块和开发板 DIGITAL TO ANALOG
PCM5122 评估模块 PCM5122EVM-U 评估模块和开发板 DIGITAL TO ANALOG
PCM5142 评估模块 PCM5142EVM-U 评估模块和开发板 DIGITAL TO ANALOG
PCM5242RHBEVM - 具有智能放大器扬声器增强评估板的音频 DAC PCM5242RHBEVM 评估模块和开发板 DIGITAL TO ANALOG
PurePath™ Studio 图形开发环境 AICPUREPATH_STUDIO 软件开发工具、IDE、编译器 DIGITAL TO ANALOG
PurePath™ 控制台图形开发套件 PUREPATHCONSOLE 软件开发工具、IDE、编译器 DIGITAL TO ANALOG
TI WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Smart Audio Multiroom Cape 参考设计 TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE 参考设计 DIGITAL TO ANALOG
TLV320DAC3203 评估模块 TLV320DAC3203EVM-K 评估模块和开发板 DIGITAL TO ANALOG
TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计 TIDA-01414 参考设计 DIGITAL TO ANALOG
具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计 TIDA-00874 参考设计 DIGITAL TO ANALOG
无线麦克风解决方案 TIDM-WIRELESS-MICROPHONE 参考设计 DIGITAL TO ANALOG
智能放大器扬声器特性鉴定板评估模块 PP-SALB2-EVM 评估模块和开发板 DIGITAL TO ANALOG
用于便携和智能手机应用的高保真音频耳机回放 TIDA-00385 参考设计 DIGITAL TO ANALOG
用于数字双二阶滤波器的系数计算器 COEFFICIENT-CALC 计算工具 DIGITAL TO ANALOG
视觉分析基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考平台参考设计 TIDEP0038 参考设计 DIGITAL TO ANALOG
车用音频 I2S 同轴 D 类放大器的参考设计 TIDA-00223 参考设计 DIGITAL TO ANALOG
软件无线电 (SDR) 基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考设计 TIDEP0040 参考设计 DIGITAL TO ANALOG
适用于 PCM1681 的 Linux 驱动程序 PCM1681SW-LINUX 软件库 DIGITAL TO ANALOG
适用于 PCM179X 的 Linux 驱动程序 PCM179XSW-LINUX 软件库 DIGITAL TO ANALOG
适用于 PCM512X 的 Linux 驱动程序 PCM512XSW-LINUX 软件库 DIGITAL TO ANALOG
采用 TLV320AIC3268 miniDSP 编解码器的超声波测距参考设计 TIDA-00403 参考设计 DIGITAL TO ANALOG
针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件 DCPFREETOOL 插件 DIGITAL TO ANALOG

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI 设计标志
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>