音频

音频编解码器 – 工具与软件

查看一般工具和软件 音频编解码器

39 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
3D Machine Vision Reference Design Based on AM572x Processor with DLP® Structured Light TIDEP0076 参考设计 Audio CODEC
66AK2G02 DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0069 参考设计 Audio CODEC
66AK2Gx(“K2G”)评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板 Audio CODEC
C5545 Booster Pack BOOST5545ULP 评估模块和开发板 Audio CODEC
DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module TMDXEVM388 评估模块和开发板 Audio CODEC
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板 Audio CODEC
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板 Audio CODEC
Linux Driver for TLV320AIC31XX TLV320AIC31XXSW-LINUX 软件库 Audio CODEC
Linux Driver for TLV320AIC32X4 TLV320AIC32X4SW-LINUX 软件库 Audio CODEC
Linux Driver for TLV320AIC3X TLV320AIC3XSW-LINUX 软件库 Audio CODEC
PurePath 无线耳机参考设计 CC85XXDK-HEADSET-RD 参考设计 Audio CODEC
PurePath 无线耳机开发套件 CC85XXDK-HEADSET 评估模块和开发板 Audio CODEC
PurePath™ Studio 图形开发环境 AICPUREPATH_STUDIO 软件开发工具、IDE、编译器 Audio CODEC
SimpleLink Wi-Fi CC3200 音频·BoosterPack CC3200AUDBOOST 评估模块和开发板 Audio CODEC
TIDA-01236 TIDA-01236 参考设计 Audio CODEC
TLV320AIC3109-Q1 评估模块和 USB 主板 TLV320AIC3109EVM-K 评估模块和开发板 Audio CODEC
TLV320AIC3212 评估模块 TLV320AIC3212EVM-U 评估模块和开发板 Audio CODEC
TLV320AIC3254 评估模块 (EVM) 和 USB 主板 TLV320AIC3254EVM-K 评估模块和开发板 Audio CODEC
TLV320AIC3262 评估模块 TLV320AIC3262EVM-U 评估模块和开发板 Audio CODEC
TLV320AIC3263 评估模块 TLV320AIC3263EVM-U 评估模块和开发板 Audio CODEC
TLV320AIC3268EVM-U 超低功耗音频编解码器评估模块 TLV320AIC3268EVM-U 评估模块和开发板 Audio CODEC
TMS320DM36x 评估模块 TMDXEVM368 评估模块和开发板 Audio CODEC
USB 音频参考设计 TIDA-00090 参考设计 Audio CODEC
关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计 TIDEP0046 参考设计 Audio CODEC
具有双模立体声耳机和单声道扬声器放大器的音频子系统 EVM LM4935RLEVAL 评估模块和开发板 Audio CODEC
基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计 TIDEP0066 参考设计 Audio CODEC
声波条赋值参考设计套件 RDK-VALUE-SB 参考设计 Audio CODEC
智能放大器扬声器特性鉴定板评估模块 PP-SALB2-EVM 评估模块和开发板 Audio CODEC
汽车紧急呼叫 (eCall) 音频系统参考设计 TIDA-00724 参考设计 Audio CODEC
流式音频参考设计 TIDEP0009 参考设计 Audio CODEC
用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用 TIDC-CC3200AUDBOOST 参考设计 Audio CODEC
用于数字双二阶滤波器的系数计算器 COEFFICIENT-CALC 计算工具 Audio CODEC
自启动音频系统 TIDA-00609 参考设计 Audio CODEC
适用于 PCM3008 的 Linux 驱动程序 PCM3008SW-LINUX 软件库 Audio CODEC
适用于立体声或 2.1 应用的超值条形音箱参考设计套件 TIDA-00089 参考设计 Audio CODEC
采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计 TIDEP0047 参考设计 Audio CODEC
采用 TLV320AIC3268 miniDSP 编解码器的超声波测距参考设计 TIDA-00403 参考设计 Audio CODEC
针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件 DCPFREETOOL 插件 Audio CODEC
高性能电容传感器前端参考设计 TIDA-00662 参考设计 Audio CODEC

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>