音频

音频 ADC – 工具与软件

查看一般工具和软件 音频 ADC

24 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
66AK2Gx(“K2G”)音频子卡 AUDK2G 子卡 ANALOG TO DIGITAL
Audio Pre-Processing System Reference Design for Voice-Based Applications Using 66AK2G02 TIDEP-0088 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
Audio Pre-processing System Reference Design for Voice-based Applications Using C5517 TIDEP-0077 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
Audio Pre-processing System Reference Design for Voice-based Applications Using C6747 TIDEP-0099 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
Automotive 2-MHz Class-D, 4-Channel, 20-W Audio Amplifier in Class AB Form-Factor Reference Design TIDA-00743 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
Automotive 8 Channel Class D Amplifier with 2.1 MHz Switching Power Supply Reference Design TIDA-00733 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
PCM1862EVM - 单端 2Vrms 模拟输入、24位 192kHz 立体声 ADC 评估模块 PCM1862EVM 评估模块和开发板 ANALOG TO DIGITAL
PCM1864-Based Circular Microphone Board (CMB) Reference Design TIDA-01454 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
PCM1864-Based Linear Microphone Board (LMB) Reference Design TIDA-01470 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
PCM1864EVM - 具有智能前端的 SW 控制、4 通道音频 ADC 评估模块 PCM1864EVM 评估模块和开发板 ANALOG TO DIGITAL
PurePath™ Studio 图形开发环境 AICPUREPATH_STUDIO 软件开发工具、IDE、编译器 ANALOG TO DIGITAL
TI WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Smart Audio Multiroom Cape 参考设计 TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
具有到 IBM Watson 的云连接的语音触发和处理参考设计 TIDEP-0083 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
单端 2Vrms 模拟输入、24位 192kHz 立体声 ADC 评估模块 PCM1860EVM 评估模块和开发板 ANALOG TO DIGITAL
带通用前端的 PCM1861EVM 110dB H/W 控制的立体声音频 ADC 评估模块 PCM1861EVM 评估模块和开发板 ANALOG TO DIGITAL
带通用前端的 PCM1863EVM 110dB S/W 控制的立体声音频 ADC 评估模块 PCM1863EVM 评估模块和开发板 ANALOG TO DIGITAL
带通用前端的 PCM1865EVM 110dB S/W 控制的 4 通道立体声音频 ADC 评估模块 PCM1865EVM 评估模块和开发板 ANALOG TO DIGITAL
无线超低音放大器参考设计 TIDA-00232 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
无线麦克风解决方案 TIDM-WIRELESS-MICROPHONE 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
智能放大器扬声器特性鉴定板评估模块 PP-SALB2-EVM 评估模块和开发板 ANALOG TO DIGITAL
用于数字双二阶滤波器的系数计算器 COEFFICIENT-CALC 计算工具 ANALOG TO DIGITAL
蓝牙和 MSP430 音频源参考设计 BT-MSPAUDSOURCE-RD 参考设计 ANALOG TO DIGITAL
蓝牙和 MSP430 音频源参考设计板 BT-MSPAUDSOURCE 评估模块和开发板 ANALOG TO DIGITAL
针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件 DCPFREETOOL 插件 ANALOG TO DIGITAL

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>