个人电子产品

可穿戴设备 (非医用) – 产品

超低功耗

TI 在低功耗设计中帮助维持更长的电池寿命,并支持无电池运行。TI 提供业界功耗最低的解决方案(具有业界最低水平的活动静态电流)。

连接

TI 的模拟开关可在设计中实现连接器共享、最大限度减少重复电路以及隔离信号路径。电平转换器产品系列有助于对电容不兼容的各种块进行转换。RF430 微控制器 (MCU)

传感器

TI 感应产品为空间受限的可穿戴设计提供精确测量、低功耗和集成。

触觉

TI 提供用于驱动 ERM、LRA 和压电式传动器的完整触觉驱动器系列。将 MSP MCU 与 CapTIvate™ 技术配对使用,以创建抗噪、超低功耗的电容式触控设计。

音频

TI 的数字和模拟音频 IC 解决方案产品系列和丰富的音频应用软件为需要低功耗放大器和音频信号链的应用(例如可穿戴设备)提供最可靠、可扩展和高能效的解决方案。

处理器

C55x DSP 是适合实时进行高级计算的高能效处理器。片上 LDO 有助于缩减 BOM 和实现更小的尺寸。