个人电子产品

TV – 产品

<Horizontal Rule - not authored>

电源管理解决方案

利用 TI 广泛的电源管理产品组合、设计工具和支持资源可帮助您构建创新、高效、实惠的解决方案,并可缩短产品上市时间。

显示解决方案

TI 的全套显示偏置解决方案和电平位移器组合包括从 1 英寸到 100 英寸屏幕范围的多种外形,可用最少的组件实现最高性能和最佳效率。

接口解决方案

TI 接口产品和解决方案可实现较高的带宽和更长的传输距离,同时缩小系统的尺寸、降低成本和复杂程度,并缩短产品上市时间。

ESD 保护解决方案

瞬态电压抑制器 (TVS) 解决方案,可提供防御 ESD 冲击的系统级电路保护,例如 IEC 61000-4-2 (ESD)、IEC 61000-4-4 (EFT) 和 IEC 61000-4-5(浪涌)保护。

音频解决方案

凭借超乎瞬息万变的音频市场需求的广泛多样化产品组合,TI 可提供最高品质的音频体验。