个人电子产品

Portable Electronics – 产品

音频解决方案

凭借超乎瞬息万变的音频市场需求的广泛多样化产品组合,TI 可提供最高品质的音频体验。

无线连接解决方案

TI 的 PurePath™ 无线音频产品系列采用 2.4GHz 音频 IC,可通过可靠的射频 (RF) 链路传输无压缩的 CD 品质无线音频,实现无误差、无损耗的传输。

接口解决方案

TI 接口产品和解决方案可实现较高的带宽和更长的传输距离,同时缩小系统的尺寸、降低成本和复杂程度,并缩短产品上市时间。

电池管理解决方案

无论是由传统型还是可再生型电源供电,TI 的电池管理解决方案均可提供高集成度、设计灵活性和丰富的功能,从而能够让设计人员增加电池寿命,并实现低发热快速充电。

直流/直流转换器和控制器

TI 有一个专门的直流/直流转换器产品组合,可满足便携式电子产品领域具有挑战性的小型解决方案尺寸和轻载效率要求。

单核处理器和低功耗 MCU

TI 的 16 位和 32 位微控制器 (MCU) 产品组合可借助有线和无线连接选项从低功耗扩展到高性能。