个人电子产品

PC 与笔记本电脑 – 产品

<Horizontal Rule - not authored>

接口解决方案

TI 接口产品和解决方案可实现较高的带宽和更长的传输距离,同时缩小系统的尺寸、降低成本和复杂程度,并缩短产品上市时间。

USB Type-C 和电力输送

TI 以解决方案的形式提供了业界最完整的 USB Type-C™ 和电力输送 (PD) 兼容产品组合,从而简化了您的设计过程并缩短了产品的上市时间。

电源管理解决方案

利用 TI 广泛的电源管理产品组合、设计工具和支持资源可帮助您构建创新、高效、实惠的解决方案,并可缩短产品上市时间。

音频解决方案

凭借超乎瞬息万变的音频市场需求的广泛多样化产品组合,TI 可提供最高品质的音频体验。

USB 电源和充电端口控制器

该系列包括精密的高电流保护器件,例如固定限流开关、精密可调限位开关、USB 充电端口控制器、带有升压转换器的开关

显示解决方案

TI 的全套显示偏置解决方案和电平位移器组合包括从 1 英寸到 100 英寸屏幕范围的多种外形,可用最少的组件实现最高性能和最佳效率。