利用我们为具有宽调光范围的高密度 LED 驱动器打造的高效电源管理器件,创建与众不同的创新型 LED 照明系统。我们具有触觉驱动器的电容式触控微控制器可帮助您为交互式控制、具有精确位置检测功能的环境传感器以及多标准无线连接提供多感官反馈,从而提供以人为本的动态照明体验。
搜索所有应用
技术资源
应用手册
Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810
LED 照明与白炽灯泡相比具有多种优势,例如能耗更低、寿命更长、无需预热时间即可获得全亮度等。阅读更多信息。
应用手册
PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811
在本文中,了解如何提供基于 UCC28810/11 器件的组合调光解决方案(PWM 和 1V 至 10V 模拟),以满足当今针对 LED 吊灯应用的更宽调光范围规范。
应用手册
AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)
本应用报告针对基于升压转换器且使用 LM5022 的 LED 驱动器提供了按组件设计指南。