工业应用

楼宇自动化 – 产品

TI 模拟产品和嵌入式处理器可帮助设计人员创建短距离、远距离、网状网络和 IP 网络中使用的超低功耗子系统设计,从而使物联网在楼宇自动化应用中成为现实。TI 广泛的集成式电路产品系列包括创新型传感技术、电源管理和无线连接产品,因此工程师可连接到云的无线传感器比之前更多。

<Horizontal Rule - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

适用于创新特性和改进的产品

TI 集成式电路可帮助工程师在其新设计或现有设计中添加极具吸引力的特性和功能。TI 拥有实现其楼宇自动化设计现代化所需的产品设计人员,从需求控制通风的非侵入式人数统计到 HVAC 中的预测性维护,无所不包。

<Horizontal Rule is not displayed>

适用于极长电池寿命和高效电源管理的产品

TI 产品可延长无线系统的电池寿命,并可在有线解决方案中实现更高效的功耗。纳米级电源模拟、能量收集和创造性功率循环方法可实现常开传感应用中的极长电池寿命。TI 业界领先的电源管理 IC 产品系列能够帮助设计人员缩短其设计的上市时间。

<Horizontal Rule is not displayed>

适用于雅致的用户界面和 HMI 的产品

TI 器件旨在帮助您向您的项目快速添加雅致的用户界面。不论该界面是一组最基本的 LED 指示灯还是复杂的人机界面,TI 拥有创建强大可靠的直观 UI 和子系统设计所需的产品。