工业应用

航天与国防 – 航天

领先防辐射放心产品及经验证的航天经验

精选文献

TI Space Products

了解有关 TI 的耐辐射和 QMLV 产品的更多信息。我们专注于辐射性能和一流的 SWaP(尺寸、重量和功耗),可实现前沿设计。

Radiation Handbook for Electronics

关于辐射对航天、工业和地面应用所产生影响的专家见解。

产品系列的资源

TI 航天产品系列包含用于电源管理的防辐射器件、放大器、数据转换器、处理器、标准逻辑器件、时钟和计时器件及接口。

应用

浏览适用于航天应用的参考设计、IC 和资源。

TI 提供各种有关航天及高可靠性器件的质量和可靠性数据产品与服务。

特色产品

TPS50601A-SP

耐辐射 3.0V 至 6.3V 输入,6A 同步降压转换器

INA901-SP

耐辐射、-16V 至 80V、低侧/高侧、高速、单向电流检测放大器

ADS1278-SP

抗辐射加固 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

TPS7H2201-SP

抗辐射加固 1.5V 至 7V、6A 负载开关

参考设计

培训和支持

浏览航空与国防培训系列以查看产品特定培训视频和系统应用培训视频。

分享知识、提出问题,并直接与 TI E2E 社区的产品专家互动交流

技术文章

航天博客