汽车

信息娱乐系统 & 仪表组

凭借业界最广泛的可扩展解决方案组合和您需要的专业知识和支持,TI 使设计信息娱乐系统变得更加容易。无论您是要设计仪表组、音响主机、HMI 显示屏,还是要设计其他信息娱乐系统,TI 都可以提供模拟和嵌入式处理解决方案来设计您的端到端系统。凭借在汽车行业 30 年的经验,TI 可确定并解决您的设计问题,从而帮助您利用行业领先的参考设计和支持论坛来快速入门。了解下列 TI 汽车信息娱乐系统解决方案和资源。

媒体接口

高级音频设备

特色参考设计

CISPR 25 5 类额定多输出电源

设计是用于汽车仪表组单元的传导 EMI 优化多输出电源。此电源具有用于冷启动和启停操作的预升压级以及两个降压稳压器

CISPR 25 5 类额定 3W SEPIC

MP9481 是采用 LM5001 稳压器 IC 的传导 EMI 优化(CISPR 25 5 类)3W SEPIC 转换器,适用于广泛的输入电压汽车应用。

汽车 I.MX6 四核处理器电源

PMP4442 设计是为 I.MX6 四核处理器供电的低成本分立式电源解决方案。所有直流/直流稳压器的运行频率均为 2MHz,以避免调幅频带干扰并减小解决方案尺寸

   

特色产品

汽车处理器

适用于 ADAS、数字驾驶舱和信息娱乐系统的可扩展硬件与软件解决方案

音频解决方案

音频创新领域 30 余年的丰富经验,拥有一流的系统专业技术

接口解决方案

完整的接口 IC 产品系列,可提供高效、强大且可靠的通信

     

特色资源

BLOG

Behind the Wheel 博客