隔离

业界领先的隔离放大器

通过低功耗隔离放大器延长高压系统的使用期限

特色隔离放大器

AMC1300

用于电流检测的 ±250mV 输入电压、业内最高 CMTI 增强型隔离放大器

AMC1302

用于电流检测的 ±50mV 输入电压、业内最高 CMTI 增强型隔离放大器

ISO224

用于电流检测的 ±12V 输入电压、业内超高精度增强型隔离放大器

特色隔离放大器资源

隔离认证

查看 TI 的隔离放大器产品系列已经取得的各种认证,包括 VDE、CSA 和 UL 认证

本快速指南可为经验丰富的设计人员提供参考,还可作为不熟悉隔离技术的工程师的入门指南。

了解业界首屈一指的增强型隔离放大器 AMC1301 等器件的高电压隔离质量和可靠性。