借助我们的超低功耗运算放大器,无需更换电池或充电即可延长您的系统使用寿命
实现高直流精度和交流性能的同时消耗超低功率
每通道功耗 <1µA,最大程度地延长电池寿命
每通道功耗 1uA 至 10uA,扩大增益带宽
可实现卓越的性价比,适合成本和功率敏感型系统
特色产品
适用于成本优化型前端的小尺寸毫微功耗运算放大器
TSSOP 封装的四通道 500nA 毫微功耗功率运算放大器
适用于成本敏感型系统的 800nA 零交叉运算放大器