放大器

运算放大器 (Op Amp) - 工具与软件

适用于您的精密设计的参考设计、软件和硬件工具

TI Designs

全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制您的精密系统

TINA-TI™

一款基于 SPICE 引擎的免费电路仿真工具,简单易用。TINA-TI 可与 TI 的精密放大器和数据转换器随附的任何 SPICE 模型结合使用

参数交叉参考

按照参数搜索任何供应商的运算放大器,以查找相似的 TI 器件

DIP 适配器 EVM

提供对小型表面贴装 IC 进行原型设计的简便、低成本方式

WEBENCH® Filter Designer

在数分钟内设计、优化和仿真完整的多级有源滤波器解决方案

放大器产品选择指南

软件独立参数选择工具

特色 TI Designs 参考设计

模拟 PWM 发生器(5V、500kHz PWM 输出)

利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入成反比

单端输入到差动输出转换电路

可将音频 DAC 的差动电流输出转换至单端电压,适用于驱动低阻抗耳机,以及在手机和便携式音频播放器中提供高保真音频

宽带光学前端

这款完整的模块化参考设计具有超过 120MHz 的带宽,能够满足多种光学系统(包括 OTDR、ToF、机器视觉、激光雷达和国防应用)的严格需求

适用于高电压输入和低失真的多路复用数据采集

实现了用于工业应用的 16 位、差动 4 通道多路复用数据采集系统,吞吐量为 400KSPS

可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗无线 PIR 运动检测器

使用了纳米级电源运算放大器、比较器,以及 SimpleLink 超低功耗低于 1GHz 的无线微控制器 (MCU) 平台。可实现 10 年以上的电池寿命 (CR2032)

50Ω、2GHz 示波器前端

演示具有 2GHz 带宽的 50Ω 接口示波器前端