高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

提供品类齐全且具有超高性能的产品系列来满足任何系统需求

parametric-filter查看所有产品
我们提供业界性能较高的高速运算放大器产品系列,其增益带宽积 (GBW) 范围为 50MHz 至 8GHz。我们的高速运算放大器具有卓越的带宽、噪声、精度、小尺寸以及适用于高电压设计 (> 12V) 的专用产品。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色高速运算放大器

TLV365-Q1
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

具有轨到轨输入和输出的汽车类 50MHz 单电源运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.295

OPA863A
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

单通道、高精度、低功耗、105MHz、12V RRIO 电压反馈放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.78

OPA891
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

具有超低总谐波失真 (THD) 的 180MHz 0.95nV√Hz 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 2.5

OPA892
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

具有超低总谐波失真 (THD) 的 2GHz 10V/V 稳定 0.95nV√Hz 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 3.228

TLV2365
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

50MHz 单电源轨到轨运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.39

OPA2863-Q1
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

汽车类双路低功耗 110MHz 12V RRIO 电压反馈放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.05

技术资源

白皮书
白皮书
汽车激光雷达简介 (Rev. B)
可为下一代自主系统提供服务的工业和汽车飞行时间 (ToF) 光检测和测距(激光雷达)解决方案简介
document-pdfAcrobat PDF
电子书
电子书
模拟工程师口袋参考指南(第五版) (Rev. C)
可用于随时查阅常用模拟电路方案的电子书
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
适用于汽车的高速放大器
TI 面向汽车应用的高速放大器快速概览。 

了解特色应用

智能仪表
低功耗、宽带宽放大器可在超声波流量系统中实现高精度模拟前端测量。
示波器和数字转换器
结型场效应晶体管 (JFET) 放大器可实现高直流精度和宽大信号带宽模拟前端。
激光雷达
适用于多种激光雷达和光学飞行时间 (ToF) 系统的分立式和集成式宽带宽跨阻放大器 (TIA)。

低功耗、宽带宽放大器可在超声波流量系统中实现高精度模拟前端测量。

我们的高速放大器产品系列可在宽带宽、低噪声和低功耗之间提供灵活性,从而在不影响系统性能的情况下提供超声波流量测量的出色解决方案。

  • 出色的计量性能:宽带宽放大器产品可提高单次标准偏差性能。
  • 低噪声可检测低幅度信号:低噪声放大器可防止限制系统信噪比 (SNR)
  • 低功耗:放大器具有 <1µA 的关断电流和 1mA 的静态电流,可更大限度地减少对电池的影响。

特色资源

参考设计
  • TIDM-02005 – 适用于水流测量的超声波检测子系统参考设计
  • TIDM-02003 – 适用于气体流量测量的超声波传感子系统参考设计
产品
  • OPA838 – 1mA、300MHz 增益带宽、电压反馈运算放大器
  • OPA836 – 超低功耗、轨到轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器
  • OPA835 – 超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 放大器

结型场效应晶体管 (JFET) 放大器可实现高直流精度和宽大信号带宽模拟前端。

示波器等高性能系统使用模拟前端 (AFE) 信号链来捕获高频信号和快速瞬态脉冲。我们品类丰富的 JFET 输入放大器可提供宽带宽、低噪声和失真性能,可满足您的系统要求。

  • 测量宽频率范围的信号:3dB 宽带宽,高达 3GHz
  • 防止测量信号负载:放大器支持直流到 500MHz 的高输入阻抗(高阻态)
  • 检测低幅度信号:低噪声放大器可确保高信噪比

特色资源

参考设计
  • TIDA-01022 – 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计
  • TIDA-00826 – 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计
产品
  • BUF802 – 宽带宽、2.3nV/√Hz、高输入阻抗 JFET 缓冲器
  • OPA859 – 具有 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz 电压噪声的 FET 输入放大器
  • OPA810 – 单通道、高性能、27V、140MHz、RRIO FET 输入运算放大器

适用于多种激光雷达和光学飞行时间 (ToF) 系统的分立式和集成式宽带宽跨阻放大器 (TIA)。

光学 ToF 和激光雷达系统广泛用于各种产品,包括测距仪、机器人、无人机和汽车 ADAS。我们可提供灵活的跨阻放大器 (TIA) 选项来简化光学系统。

  • 简化系统设计:集成功能包括输入电流钳位和环境光消除功能
  • 提高系统分辨率:具有输出多路复用功能的多通道 TIA 可实现高分辨率系统
  • 测量短脉冲:带宽高达 8GHz 的分立式 TIA 可实现快速脉冲测量
  • 减小系统尺寸:裸片选项可实现小尺寸和高通道数

特色资源

产品
  • OPA855-Q1 – 具有双极输入的汽车类 8GHz 增益带宽、解补偿跨阻抗放大器
  • LMH34400 – 具有集成钳位和环境光消除功能的 240MHz 单端跨阻放大器
  • LMH32404-Q1 – 具有集成多路复用功能的汽车类四通道差分输出跨阻放大器
设计工具和仿真
  • TIDA-060025 – 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升跨阻抗带宽的参考设计
  • TIDA-01187 – 使用高速数据转换器的 LIDAR 脉冲飞行时间参考设计