放大器

运算放大器 - 设计和开发

适用于您的精密设计的参考设计、软件和硬件工具

参考设计

全面的电路板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制您的精密系统

TINA-TI™

一款基于 SPICE 引擎的免费电路仿真工具,简单易用。TINA-TI 可与 TI 的精密放大器和数据转换器随附的任何 SPICE 模型结合使用

参数交叉参考

按照参数搜索任何供应商的运算放大器,以查找相似的 TI 器件

DIP 适配器 EVM

提供对小型表面贴装 IC 进行原型设计的简便、低成本方式

滤波器设计器

在数分钟内设计、优化和仿真完整的多级有源滤波器解决方案

放大器产品选择指南

软件独立参数选择工具

特色参考设计

模拟 PWM 发生器(5V、500kHz PWM 输出)

利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入成反比

单端输入到差分输出转换电路

可将音频 DAC 的差分电流输出转换至单端电压,适用于驱动低阻抗耳机,以及在手机和便携式音频播放器中提供高保真音频

宽带光学前端

这款完整的模块化参考设计具有超过 120MHz 的带宽,能够满足多种光学系统(包括 OTDR、ToF、机器视觉、激光雷达和国防应用)的严格需求

适用于高电压输入和低失真的多路复用数据采集

实现了用于工业应用的 16 位、差分 4 通道多路复用数据采集系统,吞吐量为 400KSPS

可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗无线 PIR 运动检测器

使用了毫微功耗运算放大器、比较器,以及 SimpleLink 超低功耗低于 1GHz 的无线微控制器 (MCU) 平台。可实现 10 年以上的电池寿命 (CR2032)

50Ω、2GHz 示波器前端

演示具有 2GHz 带宽的 50Ω 接口示波器前端