放大器

音频 运算放大器 – SoundPlus

细听之处现真章

三级音频运算放大器性能可实现最真实的音频再现

SoundPlus

基本版

以极具竞争力的价格点实现高性能

高级版

为专业和高端音频系统提供更高性能

旗舰版

以绝对最低的噪声和失真实现最高性能

基本版:以极具竞争力的价格点实现高性能

OPA1652

低噪声和失真,FET 输入

OPA1688

36V、10MHz、低失真、高驱动力、RRO

高级版:为专业和高端音频系统提供更高性能

旗舰版:以绝对最低的噪声和失真实现最高性能

OPA1612

1.1nV/√Hz 噪声、低功耗、高精度

OPA1622

高性能、低 THD+N、双极输入

<Section Title - not authored>

吉他放大器音色栈参考设计

双电源高性能吉他音电路,可为电吉他信号提供低音、中音和高音频率控制

适用于电压输出音频 DAC 的高保真耳机放大器

适合智能手机和平板电脑等便携式应用的高保真耳机放大器电路