电流检测放大器

借助用于保护、反馈控制和系统监测的电流检测解决方案更大程度地优化系统。

parametric-filter查看所有产品
无论您是需要检测过流故障以进行系统诊断,还是提高系统功效,抑或是提供闭环反馈,我们的电流检测放大器产品系列都能在各种共模电压和温度范围内为任何电流检测应用提供业界卓越的电流检测精度,而不影响成本和尺寸。

按类别浏览

特色电流检测放大器

INA185-Q1
模拟电流检测放大器

AEC-Q100 26V 350kHz 双向高精度电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.354

INA740B
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器

采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位 I²C 输出数字功率监测器

价格约为 (USD) 1ku | 1.09

INA254
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

具有 PWM 抑制功能和分流电阻器的 80V、双向、±75A 零漂移电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.5

INA780B
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器

采用 400µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位 I²C 输出数字功率监测器

价格约为 (USD) 1ku | 1.25

INA310B-Q1
模拟电流检测放大器

具有比较器和基准、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.121

INA745B
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器

采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位 I²C 输出数字功率监测器

价格约为 (USD) 1ku | 0.99

我们电流检测放大器的优势

checkmark

低漂移架构

借助我们的零漂移架构和精度匹配的集成增益电阻器,在宽温度范围内实现低漂移。

checkmark

高精度

低输入失调电压和低增益误差可提高精度、总体系统性能和效率,从而降低分流器欧姆值并更大限度地降低功率损耗。

checkmark

宽共模输入范围

测量放大器电源电压轨之外的共模电压(从 120V 至 -22V),以满足高电压系统需求(例如电动汽车中的电池和电机控制系统)。

适合您设计的灵活电流检测解决方案

在每个系统中实现精确、快速的电流检测

TI 提供品类齐全的电流检测解决方案产品系列,无论您是需要检测过流故障、提高系统效率,还是提供闭环反馈,都能找到合适的解决方案,让您无需牺牲系统尺寸、复杂性或成本,即可在各种共模电压和温度条件下获得出色的精度。凭借数十年的经验,我们开发了先进的电流检测技术,让工程师能够实现出色的系统性能、功效和可靠性。

详细了解我们用于电流检测的主要产品类别:

详细了解许多常用且具有挑战性的功能电路

设计人员在为具有成本效益的应用创建精确的电流测量电路时有多种选择。阅读我们的电子书电流检测工程师指南,了解如何简化设计过程。该电子书讨论了常见的功能电路,并重点介绍了我们应对特定挑战的出色器件。此外,它还提出了进一步增强电路的替代解决方案。

下载此电子书:

技术资源

视频
视频
TI 高精度实验室 - 电流检测放大器
查看有关电流检测放大器的综合课程。该系列包括简短的培训视频,视频内容涵盖电流检测放大器的基础知识、应用技巧、调试和关键规格等等。
应用简报
应用简报
设计备选电流感测放大器
了解电流检测放大器的基础知识,包括不同的技术、关键参数和一些介绍性设计注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
电子书
电子书
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
浏览电流检测设计综合库,了解应用特定的电流检测设计难题及其解决方法。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

直流电机驱动器
使用电流检测放大器优化直流电机驱动器的性能和电源效率
协作机器人和工业机器人
精密电流检测可提高机器人系统的功效并实现实时控制
直流/直流太阳能转换器设备
精确监测太阳能供电系统中的电流,确保正常运行和出色转换效率

使用电流检测放大器优化直流电机驱动器的性能和电源效率

精密电流检测可通过直流电机驱动器、伺服电机和无人机配件中的直列式相位监测实现实时控制,从而提高电机驱动系统的控制水平、安全性和性能。

优势:

  • 在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内,满量程误差小于 0.5%。
  • 支持在高达 110V 的共模电压下工作。
  • 具有增强型脉宽调制抑制功能的直列式相位电机控制。
  • 高带宽和高压摆率可实现快速超限检测。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00909 – 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计
  • TIDA-00913 – 具有基于分流电阻的直列式电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计
  • TIDA-00302 – 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计
产品
  • INA241A – 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器
  • INA381 – 具有集成过流比较器的 26V、350kHz 电流检测放大器
  • INA180 – 26V、350kHz 电流检测放大器
硬件开发

精密电流检测可提高机器人系统的功效并实现实时控制

使用精密电流检测放大器进行设计,在机器人系统中实现实时控制,并在协作、工业机器人和移动机器人中实现直列式相位监测,从而提高机器人系统的控制水平、安全性和性能。

优势:

  • 在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内,满量程误差小于 0.5%。
  • 支持在高达 110V 的共模电压下工作。
  • 具有增强型脉宽调制抑制功能的直列式相位电机控制。
  • 高带宽和高压摆率可实现快速超限检测。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00909 – 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计
  • TIDA-00913 – 具有基于分流电阻的直列式电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计
  • TIDA-00302 – 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计
产品
  • INA241A – 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器
  • INA226 – 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA180 – 26V、350kHz 电流检测放大器
硬件开发
  • BOOSTXL-3PHGANINV – 具有基于分流的直列式电机相电流检测的 48V 三相逆变器评估模块
设计工具和仿真
软件开发

精确监测太阳能供电系统中的电流,确保正常运行和出色转换效率

在太阳能供电系统中,精确监控电流以及在直流/直流转换器和其他子系统中使用最大功率点跟踪可实现系统优化,以确保实现最高的效率和性能。

优势:

  • 在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内,满量程误差小于 0.5%。
  • 支持在高达 110V 的共模电压下工作。
  • 高带宽和高压摆率可实现快速超限检测。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01598 – 适用于光伏逆变器的低侧、高带宽电流放大和错误检测参考设计
  • TIDA-010042 – 基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计
  • TIDA-00332 – 高压 12V-400VDC 电流感测参考设计
产品
  • INA241A – 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器
  • INA2290 – 双通道、2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器
  • INA4290 – 四通道 120V 高电压、高带宽、单向电流检测放大器
设计工具和仿真

设计和开发资源

计算工具
电流感测放大器比较和误差工具
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
IDE、配置、编译器或调试器
系统配置工具

SysConfig 是一款配置工具,旨在简化硬件和软件配置挑战,从而加速软件开发。

SysConfig 可作为 Code Composer Studio™ 集成开发环境的一部分以及作为独立应用提供。此外,可以通过访问 TI 开发人员专区,在云中运行 SysConfig。

SysConfig 提供直观的图形用户界面,用于配置引脚、外设、无线电、软件栈、RTOS、时钟树和其他元件。SysConfig 将自动检测、发现和解决冲突,来加快软件开发。

模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)