比较器

不打折扣的简化解决方案

parametric-filter查看所有产品
无论您是需要用于延长电池寿命的超低功耗比较器、用于在关键时序测量应用中实现快速响应的高速比较器、用于提高检测能力的宽工作范围高电压比较器,还是用于在敏感型应用中实现高精度的低电压比较器,我们的创新产品系列都能为您实现多功能性设计。我们的比较器专用于工业、汽车和航空应用,可提供过压、欠压和电流监控解决方案,抑或更具体的解决方案(例如,过零检测)。

按类别浏览

按参数规格进行选择

高速比较器 (tPD < 100ns)

我们快如闪电的比较器具有性能优势、优化的功耗和低至 210ps 的响应时间

低功耗比较器 (IQ/ch < 10µA)

静态电流低至 75nA、可延长电池寿命的节能比较器

高电压比较器 (VCC > 12V)

具有快速响应时间和强大性能的 0.9V 至 40 V 高电压比较器

小尺寸比较器

采用超小 0.7mm x 0.7mm 封装的高性能比较器

汽车级比较器

具有稳健型 2kV ESD、符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准的比较器

标准比较器

业内品类齐全、超高质量比较器产品系列中的标准比较器

为您的应用选择合适的比较器

TLV1872
比较器

40V 双电源接地感应比较器

价格约为 (USD) 1ku | 0.9

TLV3802-Q1
比较器

具有 LVDS 输出的汽车类双通道 225ps 高速比较器

价格约为 (USD) 1ku | 4.95

TL391LV-Q1
比较器

Automotive low-voltage single comparator with open-drain output and alternate pinout

价格约为 (USD) 1ku | 0.139

TL391LV
比较器

Low-voltage single comparator with open-drain output and alternate pinout

价格约为 (USD) 1ku | 0.118

TLV1814-Q1
比较器

汽车类、四路、微功耗高压推挽比较器

价格约为 (USD) 1ku | 0.69

TLV1824
比较器

四路微功耗高电压开漏比较器

价格约为 (USD) 1ku | 0.585

技术资源

资源
资源
比较器电路
浏览一系列可根据任何应用进行调整的通用比较器子电路和设计技巧
视频系列
视频系列
TI 高精度实验室
了解模拟比较器的功能、关键交流和直流技术规格以及比较器应用基本原理
应用手册
应用手册
使用具有动态基准的比较器进行过零检测
了解如何对叠加在不断变化的直流基线分量上的交流波形进行过零检测
document-pdfAcrobat PDF

与比较器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。