智能电网解决方案

具有范围宽广的系统产品、电网基础设施软件和工具、实用计量、通信和家庭或楼宇自动化开发的智能电网解决方案。


 

智能电网产品


微处理器/微处理器
MSP430AFE2xx 单相可编程度量前端
MSP430FE42x2 用于 0.1 级单相电量计的成本优化的超低功耗微处理器;高达 32K 的闪存;128 段 LCD
MSP430FE42xA 用于具有防篡改功能的 0.1 级单相电量计的成本优化的超低功耗微处理器;高达 32K 的闪存;128 段 LCD
MSP430F47x3 用于具有防篡改功能的 0.1 级单相电量计的超低功耗微处理器;高达 60K 的闪存;160 段 LCD
MSP430F47x4 用于 0.1 级双相电量计的超低功耗微处理器;高达 60K 的闪存;160 段 LCD
MSP430F471xx 用于具有防篡改功能的 0.1 级三相电量计的超低功耗微处理器;高达 120K 的闪存;160 段 LCD
MSP430FW42x 用于具有 SCAN 接口的流量计的超低功耗微处理器;高达 64K 的闪存;96 段 LCD
MSP430F44x1 用于燃气表的成本优化的超低功耗微处理器;60KB 闪存;160 段 LCD
MSP430F461x1 用于燃气表的超低功耗微处理器;120KB 闪存;160 段 LCD
LM3S1x21 用于计量的 ARM® Cortex™-M3 应用处理器;100 引脚 LQFP,具有多个串行连接、加密保护和引脚至引脚兼容的发展蓝图,从 256KB 至 2MB 的闪存
LM3S1x26 用于计量的 ARM® Cortex™-M3 应用处理器;64 引脚 LQFP,具有多个串行连接、加密保护和引脚至引脚兼容的发展蓝图,从 256KB 至 2MB 的闪存
TMSC674x 用于监控和分析应用的双精度、浮点低功耗的 DSP;实现非常准确的 3 相监控和分析,包括谐波失真
AM1806/AM1808 基于 ARM926 的微处理器用于家庭自动化、高级智能仪表和集中器、完全集成的混合处理器解决方案,375 MHz、64K ROM、128KB RAM
OMAP-L138 低功耗 Integra™ 多核处理器 (ARM926/C674x™);DSP 融合了数据集中器、通信、监控和分析应用
电源
UCC28600 AC/DC 开关电源:准谐振反向控制器,经过优化可实现高效率
UCC28610 AC/DC 开关电源:具有集成的电流控制的绿色环保模式反向控制器
TPS5422x/TPS5432x DC/DC 开关电源:18V、2A 和 3A 的同步降压转换器
TPS62160/TPS62170 2011 年第 3 季度后预览 – DC/DC 电源:17V、0.5A/
1A 降压转换器在轻载时效率很高
封装尺寸小
TPS5423x/TPS5433x DC/DC 开关电源:24V、2A/3A/3.5A DC/DC 转换器
TPS5401/TPS54240 DC/DC 开关电源:42V、0.5A/2.5A 降压 DC/DC 转换器
TPS54060/TPS54260 DC/DC 开关电源:60V、0.5A/2.5A 降压 DC/DC 转换器
TPS6303x DC/DC 降压/升压稳压器:0.8A、低 IQ、效率高达 96%
TPS62730 DC/DC 开关电源:具有旁路模式的超低 30nA 降压转换器
TPS782x LDO 线性稳压器:超低 0.5μA IQ、150 mA、低噪音
TLV704 LDO 线性稳压器:经过成本优化、24V、150mA、超低 3.2μA IQ

Sitara™ 高性能、基于 ARM 的微处理器
Sitara™ 高性能、嵌入式微处理器基于具有 Cortex®-A8 的 ARM® 或 ARM9®,其速度范围从 300 MHz 到 1.5 GHz。微处理器产品系列包括外设和加速器的独特组合,可降低系统成本和扩展连接选项。

C2000™ 高性能 Piccolo™ MCU
TI 的 C2000™ 高性能 Piccolo™ MCU 提供实时控制 用于更大的能源利用率、低成本计量和 PLC 应用。

电源管理
TI 为 AC/DC 电源转换提供隔离式和非隔离式的解决方案。DC/DC 系统电源解决方案范围从标准线性低压降稳压器 (LDO) 到多通道电源管理 IC,可定制以应对为您的智能仪表供电的设计难题。通过使用 TI 降压、升压或降压/升压 DC/DC 转换器,实现更高的电源转换效率。

电力线调制解调器
AFE031 用于 PLC 的完全集成的 Tx/Rx 模拟前端
PGA112 PLC AFE 接收路径:具有 MUX 的零漂移、可编程增益放大器
OPA564 PLC AFE 发送路径:1.5A、24V、17MHz 的功率运算放大器
OPA2365/OPA353 用于有源滤波的 50MHz 低噪音放大器
TMS320F28335 Delfino™ 微处理器,SFSK/PRIME/G3/FlexOFDM 集中器
TMS320F28069 Piccolo™ 微处理器,端点 SFSK/PRIME/G3/FlexOFDM
TMS320F28027 Piccolo™ 微处理器,SFSK
TMS320F28035 Piccolo™ 微处理器,SFSK/OFDM Lite
低功耗射频
CC2520/CC2530 家庭局域网络、无线电、MCU、ZigBee® 2.4 GHz
CC259x 射频前端,天线
CC1101 低功耗(低于 1GHz)射频收发器
CC1020 用于窄带应用领域 402-470 和 804-940MHz 范围的单芯片 FSK/OOK CMOS 射频收发器
CC1190 850-950MHz 射频前端
CC430 超低功率 MCU + 射频(低于 1GHz)单芯片产品系列
CC1180 2011 年第 3 季度后预览 – 低于 1GHz 6LoWPAN 网络处理器、长距离 IP 网状网络解决方案
RFID
TRF796x 用于预付款的 RFID 阅读器 IC
TMS37157 无源低频接口设备
TMS3705 低频基站 IC
开发工具
MSP-TS430PW24 用于 MSP430AFE2xx 的独立目标板
MSP-FET430U24 闪存仿真工具,包括用于 MSP430AFE2xx 的闪存目标板
DSPS 工具 智能电网电源分析工具(想要了解有关详细信息,请与您的销售代表联系。)
EVM430-FE4272 单相电量计评估板,配备应用手册、软件和原理图
EVM430-FE427A 具有防篡改功能的单相电量计评估板,配备应用手册、软件和原理图
EVM430-F47197 三相电量计评估板,配备应用手册、软件和原理图
DK-LM3S9B96 Stellaris® ARM Cortex-M3 应用处理器套件、软件示例和原理图
DK-EM2-2520Z Stellaris® 2.4GHz ZigBee 无线网络套件
(要求 Stellaris DK-LM3S9B96 基本套件)
CC2530ZDK ZNP 迷你套件 ZigBee® 网络处理器开发套件
CC2531EMK ZigBee® USB 软件狗开发套件
EZ430-TMS37157 无源低频评估套件
TRF7960EVM 预付款阅读器套件
TMDXEVM1808L 全功能 AM18x 评估模块
TMDSPLCKIT-V2 PLC 调制解调器套件,S-FSK/PRIME/G3/FlexOFDM

高性能模拟
TI 的高性能模拟产品系列 – 从放大器和数据转换器到电源管理和接口解决方案 – 可满足您的性能要求。
www.ti.com.cn/analog

低功耗射频 IC
TI 的低功耗射频 IC 包括经济高效的低功率射频发送器、收发器、SoC 和用于短距离(低于 1GHz)和 2.4GHz 应用的射频前端和处理器。TI 的工业领先射频 IC 满足严格的低系统成本、高度集成、低功耗和灵活性要求,使 TI 成为您的总系统供应商,为您提供硬件、软件和 ZigBee®/RF4CE/IEEE 802.15.4 技术。

RFID
TI 是世界最大的集成射频识别 (RFID) 产品供应商,生产数百万种 TI-RFid™ 标签、智能标签和 RFID 阅读器,用于资产跟踪、非接触式支付和安全 ID 应用。

Stellaris® 实时微处理器
Stellaris® 实时微处理器 – 基于 ARM 的革命性 Cortex-M3 技术 – 结合了精密灵活混合信号 SoC 集成,具有独一无二的实时多任务功能。

数字信号处理器(DSP)
从 TI 查找数字信号处理器 (DSP)、Sitara ARM9 和 ARM Cortex-A8 微处理器 (MPU)、基于 DaVinci™ 技术的视频处理器、Integra™ DSP+ARM 处理器和 OMAP™ 处理器。



智能电网新闻
智能电网技术文档
联系我们

智能电网
解决方案指南

智能电网解决方案指南 - 立即下载 - TI.com

TI-RFID™ TRF796x HF 阅读器 IC

TRF7960 系列阅读器 IC - RFID - TI.com

射频预付款系统最高集成和低功耗

德州仪器在线技术支持社 - 能源 - 智能电网 - TI.com