智能电网解决方案

具有范围宽广的系统产品、电网基础设施软件和工具、实用计量、通信和家庭或楼宇自动化开发的智能电网解决方案。


 

TI 提供更加智能的电网解决方案,用于现在和未来。


TI 的强大功能缩短了您的产品上市时间。

  • 全球部署的计量专业技术和产品
  • 全套端对端片上系统 (SoC) 解决方案
  • 强大可靠的产品系列采用创新型专业技术,具有仪表的所有主要功能

使用 TI 的灵活解决方案可加快您的设计周期。

  • 完整系列的硬件、软件和 SoC 可充分满足功能要求
  • 符合未来需求的解决方案
  • 可升级的系统内置可编程闪存可支持不断演变的全球标准
  • 可用标准包括 IEC、ANSI、ZigBee®、无线 M-Bus、PLC
  • 可扩展的解决方案系列能够针对系统要求进行优化

通过 TI 解决方案智胜竞争。

  • 优化的电量计 SoC (MSP430FE4xx)
  • 灵活的应用处理器 SoC (LM3S1x21)
  • 图形用户界面性能高 (AM18x Sitara ARM MPU)
  • 优化的低功耗无线电 SoC(CC2530 + CC2591 范围扩展器、ZigBee、CC1101 ISM)
  • 灵活的电力线通信处理器 (TMS320F28xx)
  • 安全的 RFID 预付款
  • GSM/GPRS 通信模块
  • 辅助接口和电源管理
  • 经济高效的集成和批量生产
  • 无线 M-Bus

在整个智能电网应用频谱中,TI 支持设计过程的每个阶段,从设备选择和软件开发到工具和系统解决方案。


硬件:专用芯片


度量:MSP430
超低功耗、高性能模拟前端(Σ-Δ、比较器、ADC)、RTC 和 LCD 驱动器 –
MSP430FE42xxMSP430AFE2xx 前端(两者都是 1 相)MSP430F471xx(3 相)
应用处理器
Stellaris® ARM® Cortex®-M3 微处理器
安全性、连接、高达 2 MB 的闪存 –
LM3S1x21/LM3S1x26 系列
Sitara™ ARM MPU
为高级用户界面提供增强的性能 –
ARM926 内核、连接(UART、SPI、I2C、GPIO、USB、以太网)、AM18x MPU 系列
C6000 高性能 DSP(DSP 定点/浮点及性能)
TMS320C674x 系列
C6-Integra™(ARM9™/A8 + C674xDSP:性能 + OS 支持)
OMAP™-L138 和 C6A814x 系列
电力线通信 (PLC):C2000™ MCU
CPU 性能 (MHz)、高分辨率 PWM、快速 ADC –
Piccolo™Delfino™ 系列
电力线模拟前端
电流驱动、集成、零交点检测、Rx/Tx 滤波 –
PGA112OPA564AFE031
低功耗射频
链路预算、选择性、低功耗 –
CC1101CC2530CC2520CC2533
RFID
多协议、LDO 集成、低功耗模式 –
TRF7960TMS3705TMS37157
电源管理
高效、低功耗、集成和灵活性 –
UCC28600UCC28610TPS5401TPS54260TPS54231TLV704

软件:优化的产品


度量:MSP430 MCU
参考设计提供软件构建块,方便快速入门 –
MSP430FE42xxMSP430AFE2xx 前端(两者都是 1 相)MSP430F471xx(3 相)
应用处理器
StellarisWare® 外设驱动程序库ZigBee® 堆栈、RFID MIFARE、Sitara ARM MPU – 提供显著的代码库及 TI 的高质量开发软件和 ARM 第三方生态系统。
  • 多个行业领先操作系统(Linux® 内核 2.6.33 BSP、Windows® 嵌入式 CE BSP)的基础端口,完全外设驱动程序库
  • 监控及电源分析库
  • Rogowski 支持三相监控和分析,包括谐波失真
  • 通信、OS、电源监控和分析库
电力线通信:C2000 MCU
plcSUITE™ 包含多个 OFDM 标准库:PRIME 和 G3 完整堆栈和 TI 定义的 FlexOFDM™。S-FSK 通过 TI 通道为第三方更小的封装而定制。PLC 质量监控器 (PQM) 可允许用户监控及配置 PLC 系统。
电力线模拟前端
集成 C2000 PLC 解决方案 –
通用硬件抽象层支持单 SW 框架下的 AFE031 或 OPA564/PGA112。用于性能校准的 AFE 测试库和测试向量。
低功耗射频
计量协议堆栈和专用配置文件 –
2010 年的 ZigBee-SE、WMBUS、ZigBee-IP。其他供应商在互操作性事件中免版税并经过全面认证
RFID
预付款代码示例(14443A/B、MIFARE)可用于多平台(MSP430、Stellaris)

支持:TI 的强大功能


人员
  • 具有计量应用的客户专用支持小组
  • 硬件和软件,模拟和数字
  • 完整覆盖度量,PLC 和射频
外部表示
TI 分布于政府和私人规范制订组织 – PRIME 联盟 (PLC-EMEA)、G3-PLC、
Euridis、ETSI、IEEE 802.15.4、ZigBee、P1901.2
开发工具
TI 采用“一对多”的方法提供强大且完全经过测试的解决方案 – 智能仪表板开发、ZigBee 大节点网络测试
有很大生产上量的专业技术 – 可以审计 TI 生产、组装和测试站点
质量
  • 计量要求大容量和高质量
  • 制造(芯片、封装)和 CQA 过程专业技术



智能电网新闻
智能电网技术文档
联系我们

智能电网
解决方案指南

智能电网解决方案指南 - 立即下载 - TI.com

TI-RFID™ TRF796x HF 阅读器 IC

TRF7960 系列阅读器 IC - RFID - TI.com

射频预付款系统最高集成和低功耗

TI E2E 社区 - 能源 - 智能电网 - TI.com