按类别浏览
按标称输入电压进行选择
新产品
4-V to 16-V input, 30-A, remote sense, synchronous step-down converter
价格约为 (USD) 1ku | 1.75
电源发展趋势
功率密度
功率更大,布板空间更小。这是所有市场应用和我们降压转换器产品系列的发展趋势。高密度降压转换器是为 FPGA 和处理器等高电流数字负载供电的理想选择。使用我们的处理器连接工具,查找可优化 FPGA 或处理器的合适产品。
Understanding Flip Chip QFN (HotRod) and Standard QFN Performance Differences
管理高电流、高环境温度应用中的直流/直流热量
Which pinout is best? How individual, multifunctional and trimmed pinouts help add
低 EMI
降低降压转换器的 EMI 可能是许多电源设计人员面临的一项主要挑战。采用内置 EMI 消减技术的器件不仅能缩短设计时间,还有助于符合 CISPR 25 5 类等严苛标准。查看以下内容,了解我们部分可改善 EMI 性能的全新降压转换器。
器件级功能和封装选项如何帮助有效降低汽车设计中的 EMI
Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
实现低 EMI的特色产品
低静态电流 (IQ)
直流/直流降压开关稳压器具有超低的待机静态电流,可提高轻负载效率并延长便携式电池供电应用的电池寿命。在我们的以下降压转换器产品系列中查找部分具有超低 IQ 的产品,包括采用 DCS 控制技术的 TPS62x 系列低功耗转换器和超低 IQ 开关稳压器 TPS62840。
Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15
低噪声和高精度
典型的开关稳压器需要使用后置稳压器 LDO 来为高分辨率 ADC 和 AFE 供电。但凭借业界卓越的噪声和纹波性能,TPS62912 和 TPS62913 可让您在大多数应用中移除该低噪声 LDO,从而在提高系统效率的同时减少 PCB 面积并降低总体成本。
Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter
通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为 AFE7920 供电 (Rev. A)
Reducing noise on the output of a switching regulator
技术资源
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
电源基础知识 - 降压稳压器架构
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
设计和开发资源
WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具
Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。
- “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
- Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
- Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
- FET (...)