简化直流/直流开关稳压器设计

  • 高度集成且简单易用的产品
  • 功能强大且直观的设计工具
  • 专家技术支持

SIMPLE SWITCHER® 电源模块: 极其简便易用

SIMPLE SWITCHER® 模块

SIMPLE SWITCHER 模块将高性能直流/直流开关转换器技术与业界卓越的封装技术相结合,以提供优化的解决方案。如果客户在寻找外部组件最少、不影响质量或性能,并且易于使用的解决方案,则 SIMPLE SWITCHER 电源模块是其理想之选。


优势包括:

  • 低 BOM 数目和高功率密度。
  • 简化原型制作、设计和生产的封装。
  • 业界一流的热性能和效率。
  • 在不同负载电流之间具有引脚对引脚兼容性。
  • 通过 EN55022 (CISPR22) B 类辐射和传导 EMI 标准。

单击图表可查看器件

按系列选择产品

LMZ1

易于使用的直流/直流电源模块,适用于需要高输入电压(最高达 42 V)的应用

  • 输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 输出电流高达 10 A
  • 输出电压高达 24 V
  • 出色的热性能
LMZ2

易于使用的直流/直流电源模块,适用于需要高输入电压(最高达 36 V)、频率同步和电流共享的应用

  • 输入电压范围: 6 V 至 36 V
  • 输出电流高达 10 A
  • 最高可达 60 A,含电流共享
  • 出色的热性能
扩展温度

耐用型直流/直流电源模块,适用于严苛环境下的应用

  • 输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 输出电流高达 3 A
  • -55°C 至 +125°C 的结温范围
  • 通过 MIL-STD-883 冲击和振动测试

 

LMZ1 系列电源模块

LMZ1 系列 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流-直流电源模块解决方案,可驱动高达 10 A 的负载,并具有出色的电源转换效率和输出精度。 LMZ1 系列中的所有电源模块均具有精密使能引脚和软启动引脚,并可采用创新的引线式封装技术,从而提高热性能和允许人工或机器焊接。

设备 输入电压 (V) 输出电流 (A)(最大值) 可调输出电压 (V) 产品说明书 样片 评估模块 开始设计
LMZ10503/04/05 2.95 至 5.5 3/4/5 0.8 至 5 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计
LMZ12001/02/03 4.5 至 20 1/2/3 0.8 至 5 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计
LMZ14201/02/03 6 至 42 1/2/3 0.8 至 5 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计
LMZ14201H/02H/03H 6 至 42 1/2/3 5 至 24 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计
LMZ12008/10 6 至 20 8/10 0.8 至 5 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计
LMZ13608/10 6 至 36 8/10 0.8 至 5 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计

LMZ2 系列电源模块

LMZ2 系列 SIMPLE SWITCHER 直流/直流电源模块可提供高达 10 A 的输出电流,且具有为高电流中间轨、FPGA 和噪声敏感型应用供电等更多功能。 此外,还具有可控制内部电路开关频率的频率同步引脚,以及可将多个电源模块并联在一起实现高达 60 A 输出电流的电流共享引脚。

设备 输入电压 (V) 输出电流 (A)(最大值) 可调输出电压 (V) 产品说明书 样片 评估模块 开始设计
LMZ22003/05 6 至 20 3/4 0.8 至 5 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计
LMZ23603/05 6 至 36 3/4 0.8 至 6 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计
LMZ22008/10 6 至 20 8/10 0.8 至 6 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计
LMZ23608/10 6 至 36 8/10 0.8 至 6 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计

专用电源模块

扩展温度 (EXT) 系列电源模块

凭借低至 -55° C 的扩展环境温度保证和符合军用 MIL-STD-883 标准的冲击和振动,SIMPLE SWITCHER EXT 电源模块可在最苛刻的条件下提供绝佳的性能。

高输出电压电源模块

LMZ1420xH SIMPLE SWITCHER 电源模块具有 5 V 至 30 V 的输出电压范围。这些直流/直流电源模块非常适合中间轨转换、为风扇或其他类型非传统负载点供电,以及需要 -6 V 以下电压的传感应用。

设备 输入电压 (V) 输出电流 (A)(最大值) 可调输出电压 (V) 产品说明书 样片 评估模块 开始设计
LMZ12001EXT/02EXT/03EXT 4.5 至 20 1/2/3 0.8 至 5 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计
LMZ14201EXT/02EXT/03EXT 6 至 42 1/2/3 0.8 至 5 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计
LMZ14201H/02H/03H 6 至 42 1/2/3 5 至 30 下载数据表 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计