简化直流/直流开关稳压器设计

  • 高度集成且简单易用的产品
  • 功能强大且直观的设计工具
  • 专家技术支持

SIMPLE SWITCHER® 特色产品

欢迎使用下一代 SIMPLE SWITCHER 转换器 - 现具有超高效率

SIMPLE SWITCHER 产品组合的最新产品具有您熟知且喜欢的所有易用型标志性功能 - 强大的设计工具、有限的外部组件数量、简单布局的出色 EMI 性能以及简化原型设计和制造的封装。

凭借独家创新型全新工艺技术,LMR33630 能够达到 SIMPLE SWITCHER 系列未曾达到的效率水平。目前,满负载且开关频率达 2.1MHz 时可实现超过 90% 的 12V 到 5V 转换效率,这允许使用更小的外部组件。

该器件采用行业标准的 8 引脚 SOIC 封装,这种封装已经过多年考验且仍然是环境恶劣的工业应用中的主要形式。即将推出:HotRod® 小型封装,该封装可进一步提高效率且封装尺寸更小 – 2mm x 3mm。此封装带有可湿性侧面,可提供无与伦比的性能而不牺牲可与 SIMPLE SWITCHER 媲美的易用性。

主要产品亮点

  • 输入电压范围:提供瞬态保护,最高可达 36V
  • 低组件数量和经优化的引脚数量:简化原型制作、设计和生产流程
  • 2.1MHz 工作频率: 60ns 最低导通时间允许在高频率下提供高输入/输出比
  • 输出电流和频率选项的引脚兼容性:便于再利用的设计,使其适用于各种各样的应用
设备 输入电压 (V) 输出电压(V) 输出电流 (A) 封裝 产品说明书 样片 评估模块 开始设计
LMR33630 3.8 至 36V 1 至 24V 2/3 8SO PowerPAD 下载产品说明书 订购样片 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计

同步直流/直流转换器设计变得更为轻松

SIMPLE SWITCHER LMR23630/25/10 直流/直流降压转换器系列具有低 BOM 数目、内部补偿以及引脚兼容性,从而使利用同步稳压器的增强性能变得前所未有的轻松。

除了支持由同步整流提供的改进效率性能之外,LMR236xx 还支持在 2.1MHz 开关频率下将高输入电压降压至负载电压。 此系列还提供低瞬态电流操作,可支持电池供电系统。

LMR236xx 实现了高性能和简洁性的完美组合,是适合您的下一个电源设计便捷之选。

主要产品亮点

  • 宽输入电压范围: 提供瞬态保护,最高可达 36V
  • 低引脚数: 简化设计进程,并减少所需外部组件的数量
  • 2.1 MHz 操作: 60ns 最低导通时间允许在高频率下提供高输入/输出比
  • 内部补偿: 简化设计进程,减少 BOM 数目并降低解决方案成本
  • 引脚兼容: 便于再利用的设计,使其适用于各种各样的应用


设备 输入电压 (V) 输出电压(V) 输出电流 (A) 封裝 产品说明书 样片 评估模块 开始设计
LMR23610 4.5 至 36 1 至 30 1 SOIC-8 Download datasheet Order now tools&software Start WEBENCH design
LMR23625 4.5 至 36 1 至 30 2.5 SOIC-8 Download datasheet Order now tools&software Start WEBENCH design
LMR23630 4.5 至 36 1 至 30 3 SOIC-8 Download datasheet Order now tools&software Start WEBENCH design

业界一流的非同步直流/直流转换器

SIMPLE SWITCHER 60V LMR160x0 和 40V LMR140x0 直流/直流转换器系列为非同步降压稳压器设立了新标准。 引脚兼容性提供了可扩展性,当输入电压为 40 V 时输出电流为 2 A 至 5 A;输入电压为 60 V 时输出电流为 1 A 至 3 A。 凭借这种宽输入电压范围,这些系列不仅适合各种各样应用,而且是需要瞬态保护的稳健设计的理想选择。 除从 SIMPLE SWITCHER 获得预期易用性之外,这些转换器还具有最高可达 2.5 MHz 的低静态电流、高效能循环支持及内部补偿特征。

主要产品特色

  • 输入电压范围: 提供瞬态保护,最高可达 60V
  • 低静态电流: 提高轻负载效率并延长电池使用寿命
  • 开关频率高达 2.5 Mhz: 灵活调整频率,以避免某些频段
  • 内部补偿: 简化设计进程,减少 BOM 数目并降低解决方案成本
  • 引脚兼容: 便于再利用的设计,使其适用于各种各样的应用


设备 输入电压 (V) 输出电压(V) 输出电流 (A) 封裝 产品说明书 样片 评估模块 开始设计
LMR16030/20/10 4.5 至 60 1 至 50 3/2/1 SOIC-8 下载数据表 立即订购 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计
LMR14050/30/20 4 至 40 1 至 36 5/3.5/2 SOIC-8 下载数据表 立即订购 申请 EVM 开始 WEBENCH 设计

LM257x、LM259x 和 LM267x

SIMPLE SWITCHER 传奇式 LM257x、LM259x 和 LM267x 直流/直流降压稳压器 IC 系列提供一种容易使用且稳健的降压式电源解决方案。 这些产品具有强大的封装选择和低热阻特征,是抵抗工业应用恶劣环境并同时提供卓越热性能的理想选择。 凭借最少的所需外部组件数量和 WEBENCH® 提供的全套功能,这些器件显著降低了设计复杂性并帮助您将产品加速推向市场。

主要产品特色

  • 优异的热性能: 凭借低热系数,设计人员即使在工业应用中常见的恶劣环境中也可以依靠这些器件进行工作
  • BOM 数目低: 凭借低引脚数量和最少的 BOM,这些器件为电源新手设计人员或时间有限的设计人员提供了容易使用的选择。
  • 通用的: 只需要最低限度的重新设计即可被重新用于许多不同项目或平台中

关于 LM257x、LM259x、LM267x 您不知道的事情


查看所有博文

器件 输入电压(最小值)(V) 输入电压(最大值)(V) 输出电流(最大值)(A) 热阻 (°C/W) 封裝 产品说明书 样片 工具与软件 开始设计
LM2677/6 8 40 3/1 26 14VSON
7DDPAK/TO-263
7TO-220
下载数据表 立即订购 工具与软件 开始 WEBENCH 设计
LM2675/4/2/1 8 40 1/.5/1/.5 95 16WSON
8PDIP
8SOIC
下载数据表 立即订购 工具与软件 开始 WEBENCH 设计
LM2596/5 4.5 40 3/1 20 5DDPAK/TO-263
5TO-220
下载数据表 立即订购 工具与软件 开始 WEBENCH 设计
LM2594/94HV/97HV 4.5 40/60 0.5 95 8PDIP
8SOIC
下载数据表 立即订购 工具与软件 开始 WEBENCH 设计
LM2576/HV 4 40/60 3 32.4 5DDPAK/TO-263
5TO-220
下载数据表 立即订购 工具与软件 开始 WEBENCH 设计
LM2574/HV 4 40/60 0.5 60.4 14SOIC
8DIP
下载数据表 立即订购 开始 WEBENCH 设计
LM2592HV/1HV 4.5 60 2/1 50 5DDPAK/TO-263
5TO-220
下载数据表 立即订购 工具与软件 开始 WEBENCH 设计
LM2593HV/0HV 4.5 60 2/1 50 7DDPAK/TO-263
7TO-220
下载数据表 立即订购 工具与软件 开始 WEBENCH 设计