电机驱动和控制解决方案

为 AC 感应电机 (ACIM)、刷式直流电机、无刷直流电机 (BLDC)、永久磁性同步电机和步进电机等各类电机,寻找合适的模拟和数字产品、软件和支持,以精确控制位置、速度和扭矩

 

新版 TI 电机解决方案指南

新型 TI 电机
解决方案指南

TI 旋转电机具有长达 16 页的解决方案指南,包含棘手电机问题的答案。

工业自动化 — 电机控制解决方案指南

工业自动化解决方案指南

TI 电机驱动和控制解决方案凭借全方位的器件、软件、工具和支持服务可大幅加快设计周期。

InstaSPIN Inside - BLDC 电机 - 电机控制解决方案

TI's InstaSPIN™- BLDC 解决方案

与传统的反电动势过零检测技术不同,InstaSPIN-BLDC 将无传感器操作扩展至较低的转速,并对因转速过快变化而引起的误换向具有高抗扰性。



 

电机控制 - 永久磁性同步电机 (PMSM)

永久磁性同步电机 (PMSM) 可以看做 AC 感应电机和无刷直流电机 (BLDC) 的交叉产品。它们具有与 BLDC 电机相似的转子结构,其中包含永久磁性。但是,它们的定子结构类似于 ACIM“表亲”的定子结构,其中绕线的构建方式可在机器气隙中形成正弦磁通密度。因此,使用正弦波形驱动时运行最佳。但不同于 ACIM “亲缘产品”,PMSM 电机在使用开环标量 V/Hz 控制时运行较差,因为瞬态条件下没有提供机械阻尼的转子线圈。场定向控制是 PMSM 最常使用的控制技术。因此,扭矩纹波可以极低,这与 ACIM 不分伯仲。但是,较之 ACIM,同等大小的 PMSM 电机可提供更高的功率密度。这是因为对于感应电机,部分定子电流需要“感应”转子电流来产生转子磁通。这些附加电流会在电机内部产生热量。但在 PMSM 中,转子磁通已通过转子上的永久磁性建立。

多数 PMSM 利用转子表面安装的永久磁性。这使得电机呈现“圆”磁场,而电机扭矩是转子磁性和定子电磁之间反作用力的结果。这样,将典型 FOC 应用的直轴电流调节为 0,可使最佳扭矩角为 90 度。但部分 PMSM 的磁性埋在转子结构内。这些电机被称为“内藏式永久磁性电机”或 IPM 电机。因此,特定空间角度的径向磁通较其它角度更集中。这便产生了名为“磁阻扭矩”的附加扭矩分量,它是由集中和非集中磁通路径的电机电感变化引起的。这使得最佳 FOC 扭矩角大于 90 度,需要将直轴电流调节为交轴电流固定的负比率。该负直轴电流也会导致磁场变弱,从而降低直轴的磁通密度,反过来减少部分磁芯损耗。因此,IPM 电机对于给定帧大小可提供更高的电源输出。这些电机逐渐成为混合电动汽车、电器和 HVAC 变速应用的牵引电机。

IPM 电机展现出的凸极还为无传感器控制应用提供了额外优势。在许多情况下,凸极信号的强度足以用来确定静止和低速运行状态下的转子位置。有些无传感器 FOC 设计在低速时使用凸极映射,然后转换为电机加速时的反电动势查看器模型。