电机驱动和控制解决方案

为 AC 感应电机 (ACIM)、刷式直流电机、无刷直流电机 (BLDC)、永久磁性同步电机和步进电机等各类电机,寻找合适的模拟和数字产品、软件和支持,以精确控制位置、速度和扭矩

 

新版 TI 电机解决方案指南

新型 TI 电机
解决方案指南

TI 旋转电机具有长达 16 页的解决方案指南,包含棘手电机问题的答案。

工业自动化 — 电机控制解决方案指南

工业自动化解决方案指南

TI 电机驱动和控制解决方案凭借全方位的器件、软件、工具和支持服务可大幅加快设计周期。

InstaSPIN Inside - BLDC 电机 - 电机控制解决方案

TI's InstaSPIN™- BLDC 解决方案

与传统的反电动势过零检测技术不同,InstaSPIN-BLDC 将无传感器操作扩展至较低的转速,并对因转速过快变化而引起的误换向具有高抗扰性。



 

电机控制 - AC 感应电机 (ACIM) 概述

AC 感应电机 (ACIM) 是消费电子类应用和工业应用中最受欢迎的电机,代表了工业革命的力量。十九世纪末,Nicola Tesla 首次构想出“无火花”电机的概念,即由两个静态相位以正交关系构成的多相结构。自此以来,又改为更为常用的 3 相结构,实现了电机电压和电流的平衡操作。

该电机没有刷式直流电机那样的刷子/换向器结构,不会产生火花相关的问题,如电噪声、刷子磨损、摩擦高和可靠性差等。转子和定子结构中磁性的消失进一步增强了可靠性,也降低了制造成本。在高功率应用中(如 500 HP 和更高应用),AC 感应电机是现有最高效的电机,可以达到 97% 或更高的效率额定值。但在轻载条件下,产生转子磁通所需的正交磁流占定子电流的很大部分,导致效率降低、功率因数操作较差。

ACIM 使用正弦电压和电流驱动时表现最佳。ACIM 的优点之一是能通过低扭矩纹波实现难以置信的顺畅操作。为了实现此目的,多数 ACIM 包含开槽定子结构,其中绕线按正弦绕线分布置于槽中,从而在气隙中呈现正弦磁通分布。此磁通也连接转子绕组,转子绕组的两端短接铜棒或铝棒,并安装在软铁或其它铁基材料组成的堆栈式层压结构上。在大多数情况下,降低转子棒的电阻可以提高电机效率。随着这些导体中的磁通减少,转子棒中将施加 d-flux/dt 电压,从而在转子中产生电流。换言之,电流从定子电路感应到转子电路,与从标准变压器的初级线圈感应二次电流差不多。此转子电流会产生自己的磁通,并与定子 mmF 交互产生扭矩。但是,为了在转子棒上实现 d-flux/dt 效应,转子不能以定子磁场相同的旋转速度旋转。因此,感应电机归类为异步电机。定子磁通矢量与转子之间的转速差异称为转差。随着电机轴所需扭矩增加,转差率也会增加。总之,电机速度是定子极数、电机扭矩(最终为电机转差)和 AC 输入电压频率的函数关系。

3 相拓扑是变速应用的理想选择。3 相转换器的常用方法如图所示,只需改变所应用波形的电压和频率(开环 V/Hz 或标量控制),即可控制电机速度。在扭矩环路周围回绕速度环路来采用场定向控制 (FOC),也可控制速度。前者可以通过经济的器件(如 MSP430)轻松实现,但 FOC 更适合强大的 32 位处理器(如 TI C2000 处理器)。

AC 感应电机也有单相版本。多数单相版本实际上具有双相,其中一个相位用于帮助启动电机。一旦电机达到一定速度,该相位断开,这样电机就只在一个相位上运行。