| 电机类型:步进 |
| 器件型号 |
控制器 |
驱动器 |
电源范围 |
描述/控制技术 |
| DRV8811EVM |
MSP430F1612 |
DRV8811 |
38V、2.5A |
CL 电流、速度、步长 |
| DRV8412-C2-KIT |
Piccolo F28035 |
DRV8412 |
52V、3.5A |
10KHz CL 扭矩、速度控制和微步进 1/128(可以添加 1/512) |
| RDK-STEPPER |
Stellaris LM3S617 |
Fairchild FAN73832、FDMS3672 |
80V、3A |
32KHz 最大 OL 与 CL 操作。全波/半波模式达到 10,000 步/秒。1/32 微步进(可扩展) |
| 电机类型:刷式直流 |
| 器件型号 |
控制器 |
驱动器 |
电源范围 |
控制技术 |
| RDK-BDC24 |
Stellaris LM3S2616 |
Allegro A4940、Fairchild FDP050/038 |
24V、40A |
15.625KHz CL 电压、电流、速度 (QEI) 和 Pos (QEI/Pot) 控制。OL 电压控制。CAN 2.0 A/B。 |
| DRV8412-C2-KIT |
Piccolo F28035 |
DRV8412 |
52V、3.5A |
2x 10KHz 无传感器、CL 扭矩、速度控制 |
| EVALBOT |
Stellaris LM3S9B92 |
DRV8801 |
12V、2.8A |
16KHz CL 速度控制(选择编码)。10/100 以太网、USB H+D、SD 卡、OLED 显示器 |
| 电机类型:无刷直流 (BLDC) |
| 器件型号 |
控制器 |
驱动器 |
电源范围 |
控制技术 |
| RDK-BLDC |
Stellaris LM3S8971 |
Fairchild FAN7382、FDD13 |
36V、14A |
80KHz 最大梯形无传感器或含传感器(霍尔/QEI)CL 操作。10/100 以太网。 |
| DRV8312-C2-KIT |
Piccolo F28035 |
DRV8312 |
50V、3.5A |
20KHz 梯形含霍尔传感器或无传感器(BEMF 零交叉)、CL 速度或扭矩 |
| TMDSHVMTRPFCKIT |
Piccolo F28035 |
Powerex IPM |
350V、20A |
20KHz 含传感器 (CAP) 和无传感器(Bemf 换向)、CL 速度 |
| 电机类型:BLAC / PMAC / PMSM |
| 器件型号 |
控制器 |
驱动器 |
电源范围 |
控制技术 |
DRV8312-C2-KIT
|
Piccolo F28035 |
DRV8312 |
50V、3.5A |
RTM 4/11 10KHz FOC 无传感器 (SMO)、CL 扭矩和速度 |
| TMDS1MTRPFCKIT |
Piccolo F28035 |
DRV8402 |
24-36V、1A |
10 KHz FOC 无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
| TMDS2MTRPFCKIT |
Piccolo F28035 |
DRV8402 x 2 |
24-36V、1A |
2x 10 KHz FOC 无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
| TMDSHVMTRPFCKIT |
Piccolo F28035 |
Powerex IPM |
350V、20A |
10KHz FOC 含传感器 (QEP) 和无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
| TMDSHVMTRPFCKIT |
Delfino F28335 |
Powerex IPM |
350V、20A |
10KHz FOC 含传感器 (QEP) 和无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
| 电机类型:AC 感应 |
| 器件型号 |
控制器 |
驱动器 |
电源范围 |
控制技术 |
| RDK-ACIM |
Stellaris LM3S818 |
Fairchild (SPM) FSBS10CH60 |
325V、10A |
8/12.5/16/20KHz 标量 (V/f) 含传感器 (QEI/POT) CL 速度。电机 0-400 Hz(0.1 Hz 步进) |
| TMDSHVMTRPFCKIT |
Piccolo F28035 |
Powerex IPM |
350V、20A |
10KHz 标量 (V/f) 含传感器 (CAP/QEP) CL 速度(PFC 可选) |
| TMDSHVMTRPFCKIT |
Piccolo F28035 |
Powerex IPM |
350V、20A |
10KHz DFOC 含传感器 (CAP/QEP) 和无传感器 (FE) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
| TMDSHVMTRPFCKIT |
Delfino F28335 |
Powerex IPM |
350V、20A |
10KHz DFOC 含传感器 (CAP/QEP) 和无传感器 (FE) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |