电机驱动和控制解决方案

为 AC 感应电机 (ACIM)、刷式直流电机、无刷直流电机 (BLDC)、永久磁性同步电机和步进电机等各类电机,寻找合适的模拟和数字产品、软件和支持,以精确控制位置、速度和扭矩

 

新版 TI 电机解决方案指南

新型 TI 电机
解决方案指南

TI 旋转电机具有长达 16 页的解决方案指南,包含棘手电机问题的答案。

工业自动化 — 电机控制解决方案指南

工业自动化解决方案指南

TI 电机驱动和控制解决方案凭借全方位的器件、软件、工具和支持服务可大幅加快设计周期。

InstaSPIN Inside - BLDC 电机 - 电机控制解决方案

TI's InstaSPIN™- BLDC 解决方案

与传统的反电动势过零检测技术不同,InstaSPIN-BLDC 将无传感器操作扩展至较低的转速,并对因转速过快变化而引起的误换向具有高抗扰性。



 

工业通信

RS-232 | RS-485 | CAN | 高压数字 IO

复杂的电机控制应用通常需要使用通信总线来控制多个电机并使它们与主运动控制器保持同步。

传统模拟 RS-232/RS-485 接口一直是电机控制应用的常见选择。展望未来,设计人员将在其产品中集成更高级的接口,如以太网、USB 和 CAN。TI 致力于同时为传统和新兴工业接口提供解决方案。例如,TI 最近推出了全世界首款隔离式 CAN 收发器 ISO1050。


RS-232
器件型号 描述 发送器 接收器
TRSF3221E 具有 +/-15kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 RS-232 1Mbit/s 线路驱动器/接收器 1 1
TRS3221E 具有 +/-15kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器 1 1
TRS3227E 具有 +/-15-kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器 1 1
TRSF3222E 具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 2 2
TRS232E 具有 IEC61000-4-2 保护的双路 RS-232 驱动器/接收器 2 2
TRS202E 具有 +/-15kV ESD 保护的 5V 双路 RS-232 线路驱动器/接收器 2 2
TRSF3223E 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 2 2
TRS3223E 具有 +/-15kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 2 2
TRS3222E 具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 2 2
TRSF3232E 3V 至 5.5V 双通道 RS-232 1Mbit/s 线路驱动器/接收器 2 2
TRS3318E 具有 +/-15KV ESD 保护的 2.5V 460Kbps RS-232 收发器 2 2
TRS3232E 具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 2 2
TRS3243E 具有 +/-15kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 3 5
TRS3253E 具有逻辑侧独立电源引脚的 RS-232 收发器 3 5
TRS3386E 具有逻辑侧独立电源引脚的 RS-232 收发器 3 2
TRS3237E 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 1Mbit/s 线路驱动器/接收器 5 3
TRSF3238E 具有 +/-15kV ESD (HBM) 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 5 3
TRS3238E 具有 +/-15kV ESD (HBM) 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器 5 3

返回页首


RS-485
器件型号 描述
SN65HVD1785/6/7
SN65HVD1791/2/3
具有故障保护功能的 70V RS-485 收发器
SN65HVD20/1/2 扩展共模 RS-485 收发器
SN65LBC184 瞬态电压抑制差动收发器
SN65HVD3082/5/8E
SN65HVD3080/3/6E
低功耗 RS-485 收发器
SN65HVD1176 PROFIBUS RS-485 收发器
SN65HVD08 3.3V - 5V RS-485 收发器
SN65HVD10/11/12
SN65HVD30/31/32
3.3V RS-485 收发器
ISO1176
ISO3086
ISO35
隔离式 RS485 收发器
ISO1176T
ISO3086T
ISO35T
具有集成变压器驱动器的隔离式 RS485 收发器

返回页首

以太网
器件型号 描述
TLK100 工业以太网 PHY

返回页首


CAN
器件型号 描述
SN65HVD251 工业 5V CAN 收发器
SN65HV1040 具有超低功耗休眠模式和远程总线唤醒的工业 5V CAN 收发器
SN65HV1050 高速 EMC 优化 5V CAN 收发器
ISO1050 隔离式 5V CAN 收发器
SN65HVD232 3.3V CAN 收发器
SN65HVD233 具有待机模式、诊断环路的 3.3V CAN 收发器
SN65HVD235 具有待机模式、自动波特环路的 3.3V CAN 收发器

返回页首


高压数字 IO
器件型号 描述 电压 奇偶校验
SN65HVS880 用于工业数字输入的 8 通道额定 24V 数字输入串行器 18-30V
SN65HVS881 用于工业数字输入的具有奇偶校验的 8 通道宽 10-34V 数字输入串行器 10-34V
SN65HVS882 用于工业数字输入的 8 通道宽 10-34V 数字输入串行器 10-34V
SN65HVS885 用于工业数字输入的带有 5V Vcc 的 8 通道宽 0-34V 数字输入串行器 4.5-5.5V

返回页首