电机驱动和控制解决方案

为 AC 感应电机 (ACIM)、刷式直流电机、无刷直流电机 (BLDC)、永久磁性同步电机和步进电机等各类电机,寻找合适的模拟和数字产品、软件和支持,以精确控制位置、速度和扭矩

 

新版 TI 电机解决方案指南

新型 TI 电机
解决方案指南

TI 旋转电机具有长达 16 页的解决方案指南,包含棘手电机问题的答案。

工业自动化 — 电机控制解决方案指南

工业自动化解决方案指南

TI 电机驱动和控制解决方案凭借全方位的器件、软件、工具和支持服务可大幅加快设计周期。

InstaSPIN Inside - BLDC 电机 - 电机控制解决方案

TI's InstaSPIN™- BLDC 解决方案

与传统的反电动势过零检测技术不同,InstaSPIN-BLDC 将无传感器操作扩展至较低的转速,并对因转速过快变化而引起的误换向具有高抗扰性。



 

离散模数转换器 (ADC)

当微处理器中的片上 ADC 无法提供足够高的性能,或者在使用数字隔离将敏感控制逻辑与高压功率级相隔离时,通常需要使用离散模数转换器 (ADC) 来进行高压或高精度电机控制。如果需要具有更高同步采样速度的多个模拟输入(例如链条或皮带传动,其中电机和负载并非按 1:1 的比例启动)或需要检测滑动和松弛度,通常还需要使用片外 ADC。

电机控制应用中主要使用 2 种类型的 ADC,主要有两种,即同步采样逐次逼近寄存器 (SAR) 转换器和 Δ-Σ 调制器。同步采样转换器使用多个可与单个数字输入保持同步的采样保持电路来准确采集多个模拟输入,同时维持它们的相位关系,这对保持编码器和解析器的准确性以及对同时测量多个相电流至关重要。

Δ-Σ 调制器被设计成放在靠近传感器的位置,它可以产生单位数字化数据流,在控制器或外部滤波器(例如 AMC1210)中进行滤波后可实现 16 位分辨率。TI 提供了广泛的 Δ-Σ 调制器产品系列,这些产品专为电机驱动器(电流并联、磁性和霍尔效应传感器)中所有类型的电流反馈而设计。由 Δ-Σ 调制器生成的单位数字输出使其成为电流测量(其中的数字隔离用于保护主机控制器)的理想选择。

TI 离散模数转换器的优点:

  • 高达 6 通道的同步采样,具有 16 位分辨率,每通道高达 800kSPS
  • 采用最新的模拟处理技术,在随着时间的推移和温度变化时最大程度地提高稳定性
  • 具有快速 AC 路径和辅助通道的双通道内部采样可确保 DC 稳定性,从而保证在所有条件下均能发挥最佳性能
  • 通过使用 TI 的数字隔离技术,可轻松将 ADC 的 SPI 总线与调制器的单位数据流相隔离,以便在出现功率级电气故障的时候对控制器或 MCU 进行保护,并提高系统可靠性
同步采样 ADC
器件型号 描述 分辨率 输入 采样保持
ADS8363 16 位双路、1MSPS、4x2 或 2x2 同步采样 ADC 16 位 8 2
ADS7263 14 位双路、1MSPS、4x2 或 2x2 同步采样 ADC 12 位 8 2
ADS7223 12 位双路、1MSPS、4x2 或 2x2 同步采样 ADC 12 位 8 2
ADS7869 12 通道 7 路采样模拟电机控制前端,具有 3 个 1MSPS 12 位 ADC 12 位 12 7
ADS7863 双路、2MSPS、12 位、3+3 或 2+2 通道、同步采样模数 SAR 转换器 12 位 6 2
ADS7865 双路、2MSPS、12 位、3+3 或 2+2 通道、同步采样 ADC 12 位 6 2
ADS8558 730kSPS、12 位、6 通道同步采样模数转换器 12 位 6 6
ADS8556 630kSPS、6 通道同步采样模数转换器 16 位 6 6
ADS8557 670kSPS、14 位、6 通道同步采样模数转换器 14 位 6 6
ADS8568 300kSPS、6 通道同步采样模数转换器 16 位 8 8
ADS8548 560kSPS、6 通道同步采样模数转换器 14 位 8 8
ADS8528 570kSPS、6 通道同步采样模数转换器 12 位 8 8


Δ-Σ 调制器
器件型号 描述 分辨率 输入 输入范围
ADS1201 高动态范围 Δ-Σ 调制器 24 1 参考电压
ADS1202 电流并联 Δ-Σ 调制器,具有 10MHz 时钟、+/-250mV 输入 和 16 位分辨率 16 1 ±250mV
ADS1203 电流并联 Δ-Σ 调制器,具有 10MHz 时钟、+/-250mV 输入和 16 位分辨率 16 1 ±250mV
ADS1204 四路 Δ-Σ 调制器,10MHz CLK,0-5V 输入,16 位分辨率 16 4 参考电压
ADS1205 2 个 1 位 10MHz 2 阶 Δ-Σ 调制器的 A/D 转换器 16 2 参考电压
ADS1208 具有霍尔传感器的内置电流激励 10MHz 调制器 16 1 ±100mV
AMC1203 1 位 10MHz 2 阶隔离式 Δ-Σ 调制器 16 1 ±280mV
AMC1204 1 位 20MHz 2 阶隔离式 Δ-Σ 调制器 16 1 ±280mV
AMC1200 4kV(峰值)(IEC/UL) 隔离放大器,G=8 - 1 ±250mV