数字隔离
数字隔离通常用于高压闸极驱动器和控制电子之间的高压电机驱动,以便在出现功率级机械或电气故障的时候对控制器进行保护。隔离也通常用于电压和电流感应反馈,在使用电流并联监直接测量相电流时尤其有用。
TI 提供了完整系列的基于二氧化硅 (SiO2) 隔离势垒技术的数字隔离产品。此势垒可提供高达 4000V 的电隔离。通过隔离势垒,可对数字输入信号进行调节,然后将其转换成平衡信号和差动信号。通过隔离势垒,差动比较器可接收逻辑转换信息,然后在输出电路中正确设置触发器。周期性更新脉冲也会通过势垒发送,以确保设置正确的 DC 级别。
当与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止数据总线或其它电路上的噪声电流进入本地接地和干扰或损害敏感的控制电路。
TI 电容式数字隔离的优点包括:
- 在随着时间的推移和温度及湿度变化时,无机 SiO2 隔离势垒的稳定性已经得到实践检验
- 通过隔离势垒的差动信号对电磁干扰具有最佳的噪声抗扰度
- 具有快速 AC 路径和辅助通道的双通道内部采样可确保 DC 稳定性,从而保证在所有条件下均能发挥最佳性能
|