电机驱动和控制解决方案

为 AC 感应电机 (ACIM)、刷式直流电机、无刷直流电机 (BLDC)、永久磁性同步电机和步进电机等各类电机,寻找合适的模拟和数字产品、软件和支持,以精确控制位置、速度和扭矩

 

新版 TI 电机解决方案指南

新型 TI 电机
解决方案指南

TI 旋转电机具有长达 16 页的解决方案指南,包含棘手电机问题的答案。

工业自动化 — 电机控制解决方案指南

工业自动化解决方案指南

TI 电机驱动和控制解决方案凭借全方位的器件、软件、工具和支持服务可大幅加快设计周期。

InstaSPIN Inside - BLDC 电机 - 电机控制解决方案

TI's InstaSPIN™- BLDC 解决方案

与传统的反电动势过零检测技术不同,InstaSPIN-BLDC 将无传感器操作扩展至较低的转速,并对因转速过快变化而引起的误换向具有高抗扰性。



 

电流感应放大器

通过测量置于电流路径中的电阻上的压降来监控电流的电路。

电流并联监视器

器件型号 描述 方向 增益 (V/V) 共模输入范围(最小值)(V) 输入偏移 (+/-)(最大值)(uV)
INA193 电压输出、高侧测量电流、并联监视器 单向性 20 -15 至 80 2000 年
INA170 高侧测量电流并联监视器、电流输出 双向性 1 至 100 2.7 至 60 1000
INA213 电压输出、高/低侧测量、双向零漂移系列电流并联监视器 双向性 200 -0.3 35
INA282 宽共模范围、双向、高准确度电流并联监控器 双向性 50 -14 至 80 70

精密放大器

器件型号 描述 通道数量 总电源电压 (V)(最小值)(+5V=5, +/-5V=10) 总电源电压 (V)(最大值)(+5V=5, +/-5V=10) 工作温度范围 (°C)
OPA320 20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器 1 1.8 5.5 -40 至 125
OPA350 MicroAmplifier(TM) 系列高速单电源轨至轨运算放大器 1 2.7 5.5 -40 至 85
OPA365 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器 1 2.2 5.5 -