电机驱动和控制解决方案

为 AC 感应电机 (ACIM)、刷式直流电机、无刷直流电机 (BLDC)、永久磁性同步电机和步进电机等各类电机,寻找合适的模拟和数字产品、软件和支持,以精确控制位置、速度和扭矩

 

新版 TI 电机解决方案指南

新型 TI 电机
解决方案指南

TI 旋转电机具有长达 16 页的解决方案指南,包含棘手电机问题的答案。

工业自动化 — 电机控制解决方案指南

工业自动化解决方案指南

TI 电机驱动和控制解决方案凭借全方位的器件、软件、工具和支持服务可大幅加快设计周期。

InstaSPIN Inside - BLDC 电机 - 电机控制解决方案

TI's InstaSPIN™- BLDC 解决方案

与传统的反电动势过零检测技术不同,InstaSPIN-BLDC 将无传感器操作扩展至较低的转速,并对因转速过快变化而引起的误换向具有高抗扰性。



 

  • 用于刷式和步进电机的 DRV8412 集成电机驱动器,具有 Piccolo F28035 controlCARD - TI.com
  • 具有 Micrium uC/OS-III:实时内核的 Stellaris Robotic 评估板 - TI.com
  • 电机控制纲要 - 2010-2011 - TI.com
  • 全新电机控制解决方案指南 - 支持各种电机 - TI.com


TI 电机驱动和控制解决方案概述

TI 旋转电机。TI 是全球市场领导者,其利用先进的电机控制专业技术方面的丰富经验,并结合模拟和嵌入式处理产品系列,可提供完整的电机系统解决方案。选择 TI,因为我们具有丰富的电机专业技术、广泛的选择范围,以及全面的支持,可为您提供高效、可靠和经济的驱动和控制解决方案。

TI 提供了广泛系列的模拟产品、数字控制器和软件,可精确控制机械驱动装置的位置、速度和扭矩。电机控制和驱动解决方案适用于小型驱动,包括螺线管、DC 或无刷 DC 及步进;也适用于大型驱动,如利用较高电压(通常数百伏)的 AC 开环和闭环系统。按电机类型查看解决方案

DRV8x 集成电机驱动器系列 使客户能够快速轻松地旋转电机,从而加快了上市时间并显著简化了设计。通过集成闸极驱动电路、感应放大器、保护、FETS、行业标准控制界面和驱动算法等,设计的复杂程度、电路板面积和旋转电机的时间都显著减少。借助过流保护、热保护、击穿保护和欠压保护等片上保护,DRV8x 系列很强大、可靠且受到全面保护。

除了提供适用于各种电机控制应用的高性能模拟和混合信号器件,TI 还提供高性能、超低功耗微处理器以应对每个设计挑战。TI C2000™ 微控制器系列结合了高性能和实时控制,可提供针对电机控制的强大单芯片解决方案。MSP430F54xx 系列具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器以及丰富的内置精密模拟外设集,旨在实现最高的代码效率。最后,TI Stellaris 系列的 ARM® Cortex™-M3 微处理器具有确定性性能和专为同步高级运动控制和实时连接设计的目标功能,包括高速运动控制 PWM、QEI、快速 ADC 和多个定时器,以及超快处理器速度、大量内存选项和多种通信接口。

电机控制信号链方框图