InstaSPIN™-BLDC 解决方案
为不断传承“让设计工程人员更容易获得及使用电机控制解决方案”这一理念,TI 倍感自豪地推出自己的最新款电机控制技术,InstaSPIN-BLDC。InstaSPIN-BLDC 专门针对低成本 BLDC 应用而推出,是一款遵循“越简单越好”理念的无传感器控制技术。在与超过 50 种不同电机类型进行的现场测试中,InstaSPIN-BLDC 能够在短短 20 秒内启动任一电机的运行。具有这种令人难以置信稳健性的原因在于,InstaSPIN-BLDC 无需任何与电机参数有关的知识即能够工作,而且用户仅需调节单个微调值即可。
与其他基于 EMF 过零检测时序的无传感器 BLDC 控制技术不同,InstaSPIN-BLDC 可通过监测电机的磁通量来判定为电机换向的时间。在免费的 GUI(见图)的帮助下,用户可以在一个图形窗口中观察磁通量信号,通过设置“磁通量阈值”滑条来设定电机应换向的磁通量水平。理想的换向可通过观察相位电压和电流波形来进行验证,如图所示。
除了具备可与任何 BLDC 电机配合的能力,InstaSPIN-BLDC 还体现出对速度瞬态微变的极高适应性。在采用过零检测时序法的情况下,用户需要始终使用既往 (PAST) 信息来预测未来 (FUTURE) 换向事件。但 InstaSPIN-BLDC 通过监测实时磁通量波形来判断进行换向的适当世界。突发性的速度变化将会实时反映到磁通量波形上,这样只要一跨过指定阈值,就能够立即进行换向。
使用磁通量进行换向与使用反 EMF 过零检测时序进行换向相比,还能让电机在较低速度下更加稳定地运转。与磁通量信号不同的是,反 EMF 信号的幅度会在较低速度下减弱,从而导致恶劣的信噪比性能。InstaSPIN-BLDC 不仅可以低速实现顺畅运转,而且即便是在重负载下也能提供前所未有的可靠电机启动。
立即获得 InstaSPIN™-BLDC
Piccolo 系列微处理器
基于 Stellaris ARM®Cortex™-M 的 MCU
MSP430™ 16 位超低功耗 MCU

视频
|