电机驱动和控制解决方案

为 AC 感应电机 (ACIM)、刷式直流电机、无刷直流电机 (BLDC)、永久磁性同步电机和步进电机等各类电机,寻找合适的模拟和数字产品、软件和支持,以精确控制位置、速度和扭矩

 

新版 TI 电机解决方案指南

新型 TI 电机
解决方案指南

TI 旋转电机具有长达 16 页的解决方案指南,包含棘手电机问题的答案。

工业自动化 — 电机控制解决方案指南

工业自动化解决方案指南

TI 电机驱动和控制解决方案凭借全方位的器件、软件、工具和支持服务可大幅加快设计周期。

InstaSPIN Inside - BLDC 电机 - 电机控制解决方案

TI's InstaSPIN™- BLDC 解决方案

与传统的反电动势过零检测技术不同,InstaSPIN-BLDC 将无传感器操作扩展至较低的转速,并对因转速过快变化而引起的误换向具有高抗扰性。



 

闸极驱动器 (MOSFET)

闸极驱动器是专为将控制电子连接至功率级而设计的功率放大器。它旨在产生切换功率 MOSFET 和 IGBT 所需的大电流驱动。

如果用于产生 PWM 信号的控制电子无法提供足够大的电流来驱动关联的功率半导体的输入电容,通常需要使用闸极驱动器。闸极驱动器可通过分立晶体管来实施,也可以用作专用的栅极驱动 IC。

某些控制器在芯片上集成了闸极驱动器,对于高电压、大电流应用,离散闸极驱动器具有许多优点。通过移除芯片上的大电流驱动器,它使控制电子能够以更低温度运行,并且可以增强控制器与功率级之间的电隔离,以防止其出现机械或电气故障。

离散闸极驱动器的优点:

  • 让控制电子更加小巧并以更低温度运行
  • 片外闸极驱动器可提高稳定性,并且可以增强控制器与功率级之间的电隔离
  • 与集成闸极驱动器相比,大电流驱动功能可切换更大的功率级
单通道 MOSFET 驱动器
器件型号 描述
TPS2816 具有源上拉和内部稳压器的反向高速 MOSFET 驱动器
TPS2817 具有源上拉和内部稳压器的同向高速 MOSFET 驱动器
TPS2818 具有内部稳压器的反向高速 MOSFET 驱动器
TPS2819 具有内部稳压器的同向高速 MOSFET 驱动器
TPS2828 反向高速 MOSFET 驱动器
TPS2829 同向高速 MOSFET 驱动器
UCC37321 启用型单 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器
UCC37322 启用型单 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器
UCC27200 120V 升压 3A 峰值电流的高频高侧/低侧驱动器 
UCC27201 120V 升压 3A 峰值电流的高频高侧/低侧驱动器 
UCC27423 具有使能端的双路 4A MOSFET 驱动器
UCC27424 双路 4A MOSFET 驱动器
UCC27425 具有使能端的双路 4A MOSFET 驱动器
UCC27323 双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器
UCC27324 双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器
UCC27325 双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器