电机驱动和控制解决方案

为 AC 感应电机 (ACIM)、刷式直流电机、无刷直流电机 (BLDC)、永久磁性同步电机和步进电机等各类电机,寻找合适的模拟和数字产品、软件和支持,以精确控制位置、速度和扭矩

 

新版 TI 电机解决方案指南

新型 TI 电机
解决方案指南

TI 旋转电机具有长达 16 页的解决方案指南,包含棘手电机问题的答案。

工业自动化 — 电机控制解决方案指南

工业自动化解决方案指南

TI 电机驱动和控制解决方案凭借全方位的器件、软件、工具和支持服务可大幅加快设计周期。

InstaSPIN Inside - BLDC 电机 - 电机控制解决方案

TI's InstaSPIN™- BLDC 解决方案

与传统的反电动势过零检测技术不同,InstaSPIN-BLDC 将无传感器操作扩展至较低的转速,并对因转速过快变化而引起的误换向具有高抗扰性。



 

应用手册和其它技术文档

集成电机驱动器
类别 描述
应用报告 高分辨率微步进驱动器,具有 DRV88xx 系列
应用报告 高分辨率微步进驱动器,具有 DRV8828/29/40
应用报告 电流再循环和衰减模式
应用报告 并行驱动 DRV8800/01 器件

控制器
类别 描述
应用报告 优化 DMC 库
应用报告 电液伺服传动器
应用手册 C2000 电机控制入门
应用手册 设计高性能驱动
应用手册 C2000 数字电机控制方法
应用手册 IEC 60730 对设备设计有何影响
应用手册 使用 Stellaris LM3S316 微处理器创建自动压道车
应用手册 使用 Stellaris 微处理器模数转换器
应用手册 使用 Stellaris LM3S615 和 LM3S316 控制数控机械
应用手册 将 IEC 60730 用于 Stellaris 器件的安全可靠操作
应用手册 优化 Stellaris 微处理器的代码性能和大小
白皮书 具有有源 PFC 的 HVAC 双路电机控制

存档
类别 描述
应用报告 2004:将模拟控制转换为数字
应用报告 2001:DMC 库文档
应用报告 2001:使用 TMS320C24x DSP 时测量电机速度的注意事项
应用报告 2000:数字控制系统的软件模块化策略
应用报告 2000:C24x 电力驱动保护中断
应用报告 1999:用于开关磁阻电机的变速无传感器驱动系统
应用报告 1999:用于获取解析器角位置和角速度的 TMS320F240 DSP 解决方案
应用报告 1999:使用 TMS320F240 的开关磁阻电机控制 - 操作和示例
应用报告 1999:使用 F240 实现 3 相 PMSM 电机的速度场定向控制
应用报告 1999:用于数字电机控制的 3.3V DSP
应用报告 1999:使用硬件和软件确定开关模式的具有 TMS320C24x 的空间矢量 PWM
应用报告 1998:单并联无传感器 3 相电流重构
应用报告 1998:增量编码器 I/F 与内插
应用报告 1998:使用 TMS320F240 的具有死区的驱动 2 - 3 相反向器
应用报告 1998:使用 TMS320C242 DSP 控制器的无传感器速度控制无刷直流驱动
应用报告 1998:场定向控制 3 相 AC 电机
应用报告 1998:使用恒定 V/Hz 主/空间矢量 PWM 的 AC 感应电机控制
应用报告 1997:使用 TMS320F240 实施电流控制开关磁阻电机驱动
应用报告 1997:使用 TMS320 定点 DSP 上的卡尔曼滤波器进行无传感器控制
应用报告 1997:使用 TMS320F240 实施速度控制无刷直流驱动
应用报告 1997:使用 TMS320F240 实施无传感器速度控制无刷直流驱动
应用报告 1996:用于永久磁性同步电机的 DSP 解决方案
应用报告 1996:用于 AC 感应电机的 DSP 解决方案