LED 驱动器和 LED 照明设计

AC/DC、DC/DC、LED 驱动器、电源管理设备、无线和有线接口控制以及嵌入式处理器,用于通用照明、标牌、背景照明和汽车电子应用。



产品搜索

AC/DC 模拟产品(选择列表)

部件号 说明 LED 灯串
LM3448 带集成型 FET 的相位可调光离线式 LED 驱动器 单串
LM3445 Triac 可调光离线式 LED 驱动器 单串
TPS92070 可调光准谐振 LED 照明控制器 单串
LM3450/A 具有有源功率因数校正和相位明暗调节解码器的 LED 驱动器 单串
多串
LM3444 AC-DC 离线式 LED 驱动器  
TPS92001/2 用于 LED 照明、具有 10V 启动阈值的通用 PWM 控制器 单串
TPS92210 具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器,用于 LED 照明 单串
TPS92020 用于 LED 照明的谐振开关驱动器控制器 单串
UCC28810 LED 照明电源控制器 单串
数字电源 基于微控制器的电源管理解决方案 各种灯串

DC/DC 模拟产品(选择列表)

部件号 说明 LED 灯串
LM3409/HV 用于高功率 LED 的 PFET 降压控制器 单串
LM3401/HV 用于高功率 LED 驱动的滞后 PFET 控制器 单串
LM3414/HV 60W 通用阳极恒流降压 LED 驱动器 单串
LM3402/HV 用于高功率 LED 驱动器的 0.5A 恒流降压稳压器 单串
LM3404/HV 用于高功率 LED 驱动器的 1.0A 恒流降压稳压器 单串
LM3406/HV 用于驱动高功率 LED 的 1.5A 恒流降压稳压器 单串
LM3405/A 用于为 LED 供电的 1.6MHz 1A 恒流降压稳压器 单串
LM3407 用于高功率 LED 的 350 mA、恒流输出浮动降压开关转换器 单串
LM3423 用于恒流 LED 驱动的 N 通道控制器 单串
LM3429 用于恒流 LED 驱动的 N 通道控制器 单串
LM3410 具有内部补偿的 525kHz/1.6MHz、恒流升压和 SEPIC LED 驱动器 单串
TPS40211 宽输入范围电流模式升压控制器 单串
TPS61061 具有亮度控制的 19V 400mA 开关 1MHz 升压转换器,用于白光 LED 电源 单串
TPS61165 采用 2 毫米 x 2 毫米 QFN 封装的高亮度白光 LED 驱动器 单串
TPS61166 具有集成功率二极管和快速猝发调光模式的白光 LED 驱动器 单串
TPS61195 96 LED、8 通道白光 LED 驱动器,用于具有 SMBus 接口的 LCD 背光 多串
TPS61199 用于 LCD 显示器背光的白光 LED 驱动器 多串
数字电源 基于微控制器的电源管理解决方案 各种灯串

电流调节器

部件号 说明 LED 灯串
TL4242 可调节 LED 驱动器 单串
TLC59116 16 位快速模式 + (FM+) I2C 总线恒流 LED 下沉式驱动器 多串
LM3464A 具有动态空间控制和热控制接口的 LED 驱动器 多串
LM3466 用于多通道 LED 系统的智能线性 LED 驱动器 多串
TLC59282 具有 4 通道群组延迟的 16 通道恒流 LED 驱动器 多串
TLC5948 配备 7 位 Dot Cor、具有 7 位全局亮度、省电模式和全诊断功能的 16 通道 ES-PWM LED 驱动器 多串
TLC5960 具有集成智能热控制器的 8 通道 LED 驱动器控制器 多串
TLC5970 具有 DC-DC 降压转换器和差动信号接口的 3 通道、12 位 PWM LED 驱动器 多串
TLC5971 具有 3.3V 线性稳压器的 12 通道 16 位 ES-PWM RGB LED 驱动器 多串

用于高级照明解决方案的微处理器 (MCU)

TI MCU 照明解决方案可为设计人员提供高效、灵活且可扩展的智能照明管理和控制。TI MCU 软硬件平台系列可显著加速设计和开发工作,使设计人员能够采用高级通信和电力线通信或 6loWPAN 等功能特性来控制照明设计。此外,将数字方案用于数字电源、通信/控制以及运动或环境光感等功能,也可将硬件特性转移到能显著提升灵活性的软件中。

如要将 TI 广泛的 MCU 解决方案系列用于您的 LED 及其它照明设计和控制中,则需访问我们下列演示平台和开发套件;也可直接点击链接,了解有关智能照明、通信控制或数字电源照明的具体内容。


MCU 优势 应用范围
MSP430™ 16 位超低功耗 MCU

下载指南下载指南
  • 超低功耗
  • 集成型智能外设
  • 简便易用
无线通信/控制(ZigBee、6loWPAN、802.15.4、SimpliciTI™ 等)有线通信/控制(DALI、DMX-512、KNX 等)
C2000™ 32 位实时 MCU

下载指南下载指南
  • 32 位实时控制性能
  • 更低的系统成本
  • 简便易用
  • 封装和价格,用于低成本应用
数字电源
电力线通信
Stellaris® ARM® Cortex™-M3 MCU

下载指南下载指南
  • ARM® Cortex™-M3
  • 高级通信
  • 集成以太网 MAC 和 PHY
以太网控制
有线通信/控制
(DALI,DMX-512 等)

基于微控制器解决方案的数字电源

TI 拥有广泛系列的控制器,能够帮助设计人员解决任何照明数字电源系统的设计挑战。无论是设计从 AC/DC 到 DC/DC 的隔离式解决方案还是非隔离式解决方案,TI 高度灵活且直观易用的可定制数字电源产品系列均能提供各种解决方案。

产品 特性 封装
F28x Piccolo 系列 F2802x Piccolo™ 系列微控制器可提供 C28x™ 内核电源,并在低引脚数器件中与高度集成的控制外设进行耦合。 TSSOP (DA) 38

智能照明/通信和控制

智能照明能够减少光源和/或能量的用量,以便在需要之时和所需之处仅传输光源的正确数量。采用 MCU 的 LED 数字控制可让开发人员充分利用 LED 的独有特性,如长期使用寿命、高调光比率、能源效率及抗振性等,从而轻松快速地提供智能照明解决方案。数字控制可通过有线或无线通信(通过多个不同的通信标准)实现。TI 可提供包括演示平台和开发套件等的微控制器解决方案,充分满足您所有的 LED 照明设计和控制需求。

解决方案/协议 产品 工具/套件/演示/平台 更多信息请参阅:
DALI MSP430™
MCU
TPS62660
LED-338 EVM
有关 DALI 应用手册,请访问:www.ti.com/daliappnote
DMX-512 MSP430 MCU / Stellaris® DMX-512 应用手册/第三方设计 MSP430 - 可在技术支持处获得需要的演示代码和参考设计。
Stellaris - 由第三方 Golden IC Technology Co., Ltd. 提供- support@golden-ic.com
电力线通信 C2000™ MCU TMDSPLCKIT - V2 www.ti.com/plc
ZigBee® / 802.15.4 MSP430F54xxA MSP430F5438 实验板 www.ti.com/msp430f5438
KNX / KNX-RF MSP430 不可用 由第三方提供;有关更多详细信息,请访问:
Weinzierl Engineering GmbH
TAPKO Technologies GmbH
6loWPAN CC430(MSP430 MCU + 低功耗 RRF) 第三方设计 由第三方 Sensinode 提供
以太网 Stellaris® 以太网开发和评估套件 www.ti.com/stellariskits
通用 MCU(用户界面、系统监控器等) MSP430 MCU 开发和评估套件 www.ti.com/msp430

无线通信

TI 的新型 CC2530 是一款真正针对 IEEE 802.15.4、ZigBee、ZigBee RF4CE 和智能能源应用的片上系统解决方案。凭借其高达 125℃ 的高工作温度,CC2530 是照明应用的理想选择。


产品 描述 工作温度 协议
CC2530 第二代片上系统
适用于 2.4 GHz 的解决方案
125°C IEEE 802.15.4 / ZigBee




返回页首