LED ドライバ

高い電力密度のオプションにより、さまざまな LED アプリケーションを駆動できます

parametric-filter製品をすべて表示
TI の包括的な LED ドライバ製品ラインアップ、設計ツール、技術リソースは、開発中の設計に革新的なライティング機能を追加するのに役立ちます。LED の機能別、または LED ドライバの電源トポロジ別に、システムに最適なデバイスを検索できます。

カテゴリ別の参照

LP5867
RGB LED ドライバ

8 ビット アナログ調光機能と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、‌7 x 6 LED マトリクス ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.722

TPS92530-Q1
車載 LED ドライバ

車載対応、3 チャネル、定電流と定電圧の両方に対応、同期整流降圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.5

TPS92201
照明 LED ドライバ

5-V, 1-A or 1.5-A high-efficiency synchronous buck LED driver

概算価格 (USD) 1ku | 0.14

TPS92642-Q1
車載 LED ドライバ

車載、同期整流降圧、赤外線 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 2

LP5812
RGB LED ドライバ

I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.354

TPS92201A
照明 LED ドライバ

5-V, 1-A or 1.5-A high-efficiency synchronous buck LED driver with power-save mode

概算価格 (USD) 1ku | 0.14

電源のトレンド

開発中の LED 設計で最高の電力密度を実現

TI は、高度な統合型デバイスで構成された多様な製品ラインアップを提供し、さまざまな市場のニーズに対応しています。堅牢性を重視するファクトリ オートメーション アプリケーション、進化する車載ライティング システム、小型化の進むパーソナル エレクトロニクスなどです。TI の各種デバイスを使用すると、より大きい電流出力の効率的な供給、放熱特性を強化したパッケージの採用を通じた発熱の効果的な除去、TI のモノリシック リニア LED ドライバと DC/DC LED ドライバによるシステムのフットプリント節減を実現できます。

3.8 kW/L の電力密度を実現 に関する主な製品
TPS92520-Q1 アクティブ SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ
TPS92633-Q1 アクティブ 車載対応、熱均衡機能とオフボード・ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル・ハイサイド LED ドライバ
LP5860 アクティブ 8 ビット アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、11 × 18 LED マトリクス ドライバ

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Common LED Functions and LED Driver Design Considerations..
このホワイト ペーパーは、LED の 4 つの主な機能と、それぞれを活用して開発中の設計を最適化する方法を説明します。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
LED ドライバのトポロジ (LED Driver Topologies)
このビデオでは、昇圧、降圧、フローティング昇降圧、SEPIC、Čuk (チューク) の各トポロジの長所と短所など、LED ドライバを選択する際に検討する必要のある複数のトポロジの概要を解説します。
ビデオ
ビデオ
調光アルゴリズム (Dimming Algorithms)
このビデオでは、LED 電流と光出力の関係や、アナログ調光と PWM 調光の各手法の利点と制限を解説します。